Codice articolo del costruttore: BPZ-FS-400/1
Marca: EATON
Prezzo: 7.72 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Colore: -
Larghezza: - mm
Modello: -
Altezza: - mm
Profondità: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BPZ-FS-400/1
Codice componente
|
---|
BPZ-FS-400/1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Larghezza (mm) | Modello | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Tipo di accessorio | Capacità di carico max. (kg) | Idoneo per aerazione/disareazione | Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione (mm) | Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione (mm) | Materiale | Idoneo per allestimento esterno | Idoneo per patch cavi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.72 € | 1 | 11 giorni | - | - | - | - | - | Altro | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Copertura frontale per base, il codice articolo è il seguente: BPZ-FS-400/1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BPZ-FS-400/1.
Configura
Proprietà di base
Colore
Larghezza(mm)
Modello
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Capacità di carico max.(kg)
Idoneo per aerazione/disareazione
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm)
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm)
Materiale
Idoneo per allestimento esterno
Idoneo per patch cavi
Tipo
Tipo di accessorio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BPZ-FS-1100/1 |
BPZ-FS-1200/1 |
BPZ-FS-600/1 |
BPZ-FS-600/1-W |
BPZ-FS-850/1 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Larghezza (mm) | Modello | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Tipo di accessorio | Capacità di carico max. (kg) | Idoneo per aerazione/disareazione | Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione (mm) | Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione (mm) | Materiale | Idoneo per allestimento esterno | Idoneo per patch cavi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.67 € | 1 | 5 giorni | Grigio | 1098 | Base davanti/dietro | 99 | 15 | - | 0 | falso | 1100 | 0 | Acciaio | falso | falso | |||
17.17 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | - | Altro | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.80 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | - | Altro | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.80 € | 1 | 28 giorni | - | - | - | - | - | Altro | - | - | - | - | - | - | - | |||
19.04 € | 1 | 23 giorni | Grigio | 848 | Base davanti/dietro | 99 | 15 | - | 0 | falso | 850 | 0 | Acciaio | falso | falso |