Sezionatore (N1-100)

Sezionatore N1-100

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: N1-100

Marca: EATON

Prezzo: 316.05

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione: 0

Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto: 0

Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso: 0

Corrente nominale: - A

Tensione nominale: - V


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N1-100

Codice componente
N1-100
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V
(kW)
Corrente permanente nominale Iu
(A)
Numero di poli Tensione di esercizio nominale
(V)
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq
(kA)
Dimensioni della costruzione Grado di protezione (IP), lato frontale Numero di interruttori Interbloccabile Azionamento del motore integrato Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Versione come installazione di arresto di emergenza Tipo di elemento di comando Versione come interruttore principale Versione come interruttore di sicurezza Versione come interruttore di manutenzione/servizio Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V
(kW)
Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw
(kA)
Elemento di comando colorato Idoneo per il montaggio a terra Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori Idoneo per il montaggio frontale centro Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione Adatto per il montaggio intermedio Tensione di esercizio nominale max Ue AC
(V)
Azionamento motore opzionale Rilascio della tensione opzionale Costruzione del dispositivo Corrente permanente nominale a AC-21, 400 V
(A)
Potenza di commutazione a 400 V
(kW)
Versione come interruttore di inversione Corrente permanente nominale a AC-23, 400 V
(A)
Grado di protezione (NEMA)

316.05 €

1 8 giorni 000--01003690|6900-IP201TRUEFALSEBrida telaioTRUELeva a bilanciereTRUEFALSETRUE552NeroTRUEFALSEFALSETRUETRUE690TRUETRUEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso00FALSE0

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Sezionatore, il codice articolo è il seguente: N1-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N1-100.

Tipologia prodotto

Codice componente
D02-S/63/3-RS
DCM-40/4
DCM-63/4
N1-125
N1-160
N1-4-100
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V
(kW)
Corrente permanente nominale Iu
(A)
Numero di poli Tensione di esercizio nominale
(V)
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq
(kA)
Dimensioni della costruzione Grado di protezione (IP), lato frontale Numero di interruttori Interbloccabile Azionamento del motore integrato Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Versione come installazione di arresto di emergenza Tipo di elemento di comando Versione come interruttore principale Versione come interruttore di sicurezza Versione come interruttore di manutenzione/servizio Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V
(kW)
Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw
(kA)
Elemento di comando colorato Idoneo per il montaggio a terra Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori Idoneo per il montaggio frontale centro Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione Adatto per il montaggio intermedio Tensione di esercizio nominale max Ue AC
(V)
Azionamento motore opzionale Rilascio della tensione opzionale Costruzione del dispositivo Corrente permanente nominale a AC-21, 400 V
(A)
Potenza di commutazione a 400 V
(kW)
Versione come interruttore di inversione Corrente permanente nominale a AC-23, 400 V
(A)
Grado di protezione (NEMA)

104.25 €

1 6 giorni ---63400--3--D02---------------------------

96.71 €

1 5 giorni 000--0404415|4150-IP201FALSEFALSECollegamento a viteFALSELevettaTRUEFALSETRUE01NeroTRUEFALSEFALSETRUEFALSE415FALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso4020FALSE40Altro

114.00 €

1 5 giorni 000--0634415|4150-IP201FALSEFALSECollegamento a viteFALSELevettaTRUEFALSETRUE631.5NeroTRUEFALSEFALSETRUEFALSE415FALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso630FALSE40Altro

431.13 €

1 7 giorni 000--01253690|6900-IP201TRUEFALSEBrida telaioTRUELeva a bilanciereTRUEFALSETRUE552NeroTRUEFALSEFALSETRUETRUE690TRUETRUEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso00FALSE0

438.69 €

1 6 giorni 000--01603690|6900-IP201TRUEFALSEBrida telaioTRUELeva a bilanciereTRUEFALSETRUE902NeroTRUEFALSEFALSETRUETRUE690TRUETRUEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso00FALSE0

366.72 €

1 8 giorni 000--01004690|6900-IP201TRUEFALSEBrida telaioTRUELeva a bilanciereTRUEFALSETRUE552NeroTRUEFALSEFALSETRUETRUE690TRUETRUEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso00FALSE0

Supporto tecnico