Interruttore principale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IS-16/1
IS-16/2
IS-16/3
IS-16/4
IS-20/2
IS-25/1
IS-25/2
IS-25/3
IS-25/4
IS-32/2
IS-32/4
IS-40/1
IS-40/2
IS-40/3
IS-40/4
IS-63/1
IS-63/2
IS-63/3
IS-63/4
IS-80/1
IS-80/3
IS-80/4
IS-100/2
IS-100/3
IS-100/4
IS-125/1
IS-125/3
IS-125/4
P1-25/E/SVB
P1-25/EA/SVB
P1-25/EA/SVB/2HI11
P1-25/EA/SVB/HI11
P1-25/EA/SVB/N
P1-25/EA/SVB/N/HI11
P1-25/EA/SVB-SW
P1-25/EA/SVB-SW/2HI11
P1-25/EA/SVB-SW/HI11
P1-25/EA/SVB-SW/N
P1-25/EA/SVB-SW/N/HI11
P1-25/I1/SVB
P1-25/I1/SVB-SW
P1-25/I2/SVB
P1-25/I2/SVB/HI11
P1-25/I2/SVB/HI11-NA
P1-25/I2/SVB/N
P1-25/I2/SVB-SW/HI11
P1-25/I2/SVB-SW/HI11-NA
P1-25/I2/SVB-SW/N
P1-25/I2H/MBS/SVB
P1-25/I2H/MBS/SVB/HI11
P1-25/I2H/MBS/SVB-SW/HI11
P1-25/I2H/SVB
P1-25/I2H/SVB/HI11
P1-25/I2H/SVB/N
P1-25/I2H/SVB-SW/HI11
P1-25/I2H/SVB-SW/N
P1-25/M4/K1-PG
P1-25/M4/K1-PR
P1-25/M4/SVB
P1-25/M4/SVB/N
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso Metodo di montaggio Frequenza
(Hz)
Tipo di tensione Funzione di commutazione Con lampada di segnalazione Profondità di incasso
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Potenza max della lampada
(W)
Caratteristica di disinnesto Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V
(kW)
Tensione di isolamento nominale Ui
(V)
Corrente permanente nominale Iu
(A)
Numero di poli Tensione di esercizio nominale
(V)
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq
(kA)
Tipo di lampada Capacità di interruzione di un cortocircuito (Icw)
(kA)
Capacità di commutazione nominale
(kA)
Dimensioni della costruzione (in conformità a DIN 43880) Categoria di sovratensione Grado di inquinamento Invariabilità della tensione di picco nominale
(kV)
Larghezza in numero di spazi modulari Grado di protezione (IP), lato frontale Calotta colorata Portalampada Tensione nominale min
(V)
Segregazione forzata (in conformità a DIN VDE 0113) Grado di protezione (IP) Numero di interruttori Commutazione in corso N-neutrale Interbloccabile Azionamento del motore integrato Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Versione come installazione di arresto di emergenza Tipo di elemento di comando Versione come interruttore principale Versione come interruttore di sicurezza Versione come interruttore di manutenzione/servizio Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V
(kW)
Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw
(kA)
Elemento di comando colorato Idoneo per il montaggio a terra Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori Idoneo per il montaggio frontale centro Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione Adatto per il montaggio intermedio Tensione di esercizio nominale max Ue AC
(V)
Azionamento motore opzionale Rilascio della tensione opzionale Costruzione del dispositivo Numero di contatti normalmente chiusi Numero di contatti normalmente aperti Numero di contatti di commutazione Corrente permanente nominale a AC-21, 400 V
(A)
Potenza di commutazione a 400 V
(kW)
Versione come interruttore di inversione Corrente permanente nominale a AC-23, 400 V
(A)
Grado di protezione (NEMA) Tensione nominale min
(V)
Segregazione forzata (in conformità a DIN VDE 0113) Grado di protezione (IP)

26.57 €

12 5 giorni -----ACAltroFALSE69.5162400----1--212.5----1-240FALSEIP40----------------------110--------

36.36 €

1 5 giorni -----ACAltroFALSE69.5162400----2--212.5----2-240FALSEIP40----------------------220--------

47.72 €

1 27 giorni -----ACAltroFALSE69.5-2400----3---212.5----3----------------------------330-----240FALSEIP40

70.08 €

1 27 giorni -----ACAltroFALSE69.5-2400----4---212.5----4----------------------------440-----240FALSEIP40

42.93 €

1 15 giorni -----ACAltroFALSE69.5202400----2--212.5----2-240FALSEIP40----------------------220--------

38.06 €

12 12 giorni -----ACAltroFALSE69.5-2400----1---212.5----1----------------------------110-----240FALSEIP40

49.14 €

1 19 giorni -----ACAltroFALSE69.5252400----2--212.5----2-240FALSEIP40----------------------220--------

63.51 €

1 5 giorni -----ACAltroFALSE69.5-2400----3---212.5----3----------------------------330-----240FALSEIP40

101.74 €

1 27 giorni -----ACAltroFALSE69.5252400----4--212.5----4-240FALSEIP40----------------------440--------

51.82 €

1 4 giorni -----ACAltroFALSE69.5322400----2--212.5----2-240FALSEIP40----------------------220--------

104.85 €

1 25 giorni -----ACAltroFALSE69.5322400----4--212.5----4-240FALSEIP40----------------------440--------

25.37 €

12 5 giorni -----ACAltroFALSE69.5402400----1--212.5----1-240FALSEIP40----------------------110--------

49.72 €

1 16 giorni -----ACAltroFALSE69.5402400----2--212.5----2-240FALSEIP40----------------------220--------

59.20 €

1 17 giorni -----ACAltroFALSE69.5402400----3--212.5----3-240FALSEIP40----------------------330--------

73.79 €

1 6 giorni -----ACAltroFALSE69.5402400----4--212.5----4-240FALSEIP40----------------------440--------

25.37 €

12 23 giorni -----ACAltroFALSE69.5632400----1--212.5----1-240FALSEIP40----------------------110--------

49.72 €

1 7 giorni -----ACAltroFALSE69.5632400----2--212.5----2-240FALSEIP40----------------------220--------

57.52 €

1 5 giorni -----ACAltroFALSE69.5632400----3--212.5----3-240FALSEIP40----------------------330--------

76.77 €

1 6 giorni -----ACAltroFALSE69.5632400----4--212.5----4-240FALSEIP40----------------------440--------

50.03 €

12 27 giorni -----ACAltroFALSE69.5-2400----1---212.5----1----------------------------110-----240FALSEIP40

125.84 €

1 5 giorni -----ACAltroFALSE69.5802400----3--212.5----3-240FALSEIP40----------------------330--------

140.79 €

1 7 giorni -----ACAltroFALSE69.5802400----4--212.5----4-240FALSEIP40----------------------440--------

132.78 €

1 9 giorni -----ACAltroFALSE69.51002400----2--210----2-240FALSEIP40----------------------220--------

180.74 €

1 7 giorni -----ACAltroFALSE69.51002400----3--210----3-240FALSEIP40----------------------330--------

239.67 €

1 6 giorni -----ACAltroFALSE69.51002400----4--210----4-240FALSEIP40----------------------440--------

67.90 €

12 27 giorni -----ACAltroFALSE69.5-2400----1---210----1----------------------------110-----240FALSEIP40

191.71 €

1 6 giorni -----ACAltroFALSE69.51252400----3--210----3-240FALSEIP40----------------------330--------

251.61 €

1 5 giorni -----ACAltroFALSE69.51252400----4--210----4-240FALSEIP40----------------------440--------

48.80 €

1 9 giorni 000----------7.5-253690|69050--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteTRUEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE130.64RossoFALSETRUEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso---2513FALSE2512---

51.44 €

1 4 giorni 000----------7.5-253690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteTRUEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE130.64RossoFALSETRUEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso---2513FALSE2512---

92.32 €

1 30 giorni 022----------7.5-253690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteTRUEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE130.64RossoFALSETRUEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso---2513FALSE2512---

71.75 €

1 6 giorni 011----------7.5-253690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteTRUEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE130.64RossoFALSETRUEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso---2513FALSE2512---

64.95 €

1 5 giorni 000----------7.5-254690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteTRUEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE130.64RossoFALSETRUEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso---2513FALSE2512---

85.44 €

1 6 giorni 011----------7.5-254690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteTRUEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE130.64RossoFALSETRUEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso---2513FALSE2512---

51.44 €

1 5 giorni 000----------7.5-253690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteFALSEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE130.64NeroFALSETRUEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso---2513FALSE2512---

92.32 €

1 30 giorni 022----------7.5-253690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteFALSEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE130.64NeroFALSETRUEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso---2513FALSE2512---

71.75 €

1 5 giorni 011----------7.5-253690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteFALSEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE130.64NeroFALSETRUEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso---2513FALSE2512---

64.95 €

1 10 giorni 000----------7.5-254690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteFALSEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE130.64NeroFALSETRUEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso---2513FALSE2512---

85.44 €

1 5 giorni 011----------7.5-254690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteFALSEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE130.64NeroFALSETRUEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso---2513FALSE2512---

55.41 €

1 8 giorni 000----------7.5-253690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteTRUEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE130.64RossoTRUEFALSEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo completo in alloggiamento---2513FALSE25Altro---

55.41 €

1 30 giorni 000----------7.5-253690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteFALSEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE130.64NeroTRUEFALSEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo completo in alloggiamento---2513FALSE25Altro---

64.65 €

1 9 giorni 000----------7.5-253690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteTRUEAzionamento rotativo bloccoportaTRUETRUETRUE130.64RossoTRUEFALSEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo completo in alloggiamento---2513FALSE25Altro---

84.47 €

1 10 giorni 011----------7.5-253690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteTRUEAzionamento rotativo bloccoportaTRUETRUETRUE130.64RossoTRUEFALSEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo completo in alloggiamento---2513FALSE25Altro---

93.16 €

1 4 giorni 011----------7.5-253690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteTRUEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE130.64RossoTRUEFALSEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo completo in alloggiamento---2513FALSE2512---

78.34 €

1 9 giorni 000----------7.5-254690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteTRUEAzionamento rotativo bloccoportaTRUETRUETRUE130.64RossoTRUEFALSEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo completo in alloggiamento---2513FALSE2512---

84.47 €

1 5 giorni 011----------7.5-253690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteFALSEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE130.64NeroTRUEFALSEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo completo in alloggiamento---2513FALSE25Altro---

93.16 €

1 4 giorni 011----------7.5-253690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteFALSEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE130.64NeroTRUEFALSEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo completo in alloggiamento---2513FALSE2512---

78.34 €

1 5 giorni 000----------7.5-254690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteFALSEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE130.64NeroTRUEFALSEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo completo in alloggiamento---2513FALSE2512---

95.39 €

1 30 giorni 000----------7.5-253690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteTRUEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE110.64RossoTRUEFALSEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo completo in alloggiamento---2513FALSE25Altro---

116.62 €

1 9 giorni 011----------7.5-253690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteTRUEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE110.64RossoTRUEFALSEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo completo in alloggiamento---2513FALSE25Altro---

116.62 €

1 11 giorni 011----------7.5-253690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteFALSEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE110.64NeroTRUEFALSEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo completo in alloggiamento---2513FALSE25Altro---

64.65 €

1 8 giorni 000----------7.5-253690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteTRUEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE130.64RossoTRUEFALSEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo completo in alloggiamento---2513FALSE2512---

84.47 €

1 9 giorni 011----------7.5-253690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteTRUEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE130.64RossoTRUEFALSEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo completo in alloggiamento---2513FALSE2512---

78.34 €

1 6 giorni 000----------7.5-254690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteTRUEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE130.64RossoTRUEFALSEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo completo in alloggiamento---2513FALSE2512---

84.47 €

1 5 giorni 011----------7.5-253690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteFALSEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE130.64NeroTRUEFALSEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo completo in alloggiamento---2513FALSE2512---

78.34 €

1 10 giorni 000----------7.5-254690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteFALSEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE130.64NeroTRUEFALSEFALSEFALSEFALSE690FALSEFALSEDispositivo completo in alloggiamento---2513FALSE2512---

115.72 €

1 13 giorni 000----------7.5-253690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteFALSEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE110.64GrigioTRUEFALSEFALSEFALSETRUE690FALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso---2513FALSE25Altro---

115.72 €

1 30 giorni 000----------7.5-253690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteTRUEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE110.64RossoTRUEFALSEFALSEFALSETRUE690FALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso---2513FALSE25Altro---

63.24 €

1 60 giorni 000----------7.5-253690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteTRUEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE110.64RossoTRUEFALSEFALSEFALSETRUE690FALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso---2513FALSE25Altro---

77.87 €

1 10 giorni 000----------7.5-254690|69080--------IP65-----1-TRUEFALSECollegamento a viteTRUEAzionamento rotativo bloccoportaTRUEFALSETRUE110.64RossoTRUEFALSEFALSEFALSETRUE690FALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso---2513FALSE25Altro---

Loading...

Supporto tecnico