Interruttori di inversione, contatti: 6, 20 A, piastra frontale: Rückwärts-halt-vorwärts, 45°, mantenuto, montaggio a filo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T0-3-8622/E

Codice componente
T0-3-8622/E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

45.30 €

1 30 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 0
Modello Interruttore di inversione Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW) 4 Corrente permanente nominale Iu(A) 20
Numero di poli 2 Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V(A) 11.5 Con posizione 0 (spento) FALSE
Materiale alloggiamento Plastica Con rientro in posizione 0 FALSE Grado di protezione (IP), lato frontale IP65
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Tipo di elemento di comando Levetta Idoneo per il montaggio a terra FALSE
Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori TRUE Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione FALSE Adatto per il montaggio intermedio FALSE
Dispositivo completo in alloggiamento FALSE Grado di protezione (NEMA), lato frontale 12

Si trova sulla pagina di Interruttori di inversione, contatti: 6, 20 A, piastra frontale: Rückwärts-halt-vorwärts, 45°, mantenuto, montaggio a filo, il codice articolo è il seguente: T0-3-8622/E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0-3-8622/E.

Supporto tecnico