Interruttori di sicurezza SUVA (T3-2-2092CH/EA/SVB-SW-SI-CHD)

Interruttori di sicurezza SUVA T3-2-2092CH/EA/SVB-SW-SI-CHD

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: T3-2-2092CH/EA/SVB-SW-SI-CHD

Marca: EATON

Prezzo: 94.69

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Versione come installazione di arresto di emergenza: FALSE

Elemento di comando colorato: Nero


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T3-2-2092CH/EA/SVB-SW-SI-CHD

Codice componente
T3-2-2092CH/EA/SVB-SW-SI-CHD
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione come installazione di arresto di emergenza Elemento di comando colorato

94.69 €

1 6 giorni FALSENero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 2 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 2
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW) 11 Corrente permanente nominale Iu(A) 32 Numero di poli 2
Tensione di esercizio nominale(V) 690|690 Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq(kA) 1 Grado di protezione (IP), lato frontale IP65
Numero di interruttori 1 Interbloccabile TRUE Azionamento del motore integrato FALSE
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Tipo di elemento di comando Azionamento rotativo bloccoporta Versione come interruttore principale TRUE
Versione come interruttore di sicurezza TRUE Versione come interruttore di manutenzione/servizio FALSE Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V(kW) 15
Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw(kA) 0.65 Idoneo per il montaggio a terra TRUE Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori FALSE
Idoneo per il montaggio frontale centro FALSE Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione FALSE Adatto per il montaggio intermedio FALSE
Tensione di esercizio nominale max Ue AC(V) 690 Azionamento motore opzionale FALSE Rilascio della tensione opzionale FALSE
Costruzione del dispositivo Dispositivo completo in alloggiamento Corrente permanente nominale a AC-21, 400 V(A) 32 Potenza di commutazione a 400 V(kW) 15
Versione come interruttore di inversione FALSE Corrente permanente nominale a AC-23, 400 V(A) 32 Grado di protezione (NEMA) Altro

Si trova sulla pagina di Interruttori di sicurezza SUVA, il codice articolo è il seguente: T3-2-2092CH/EA/SVB-SW-SI-CHD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T3-2-2092CH/EA/SVB-SW-SI-CHD.

Tipologia prodotto

Codice componente
T3-2-2092CH/I2/SVB-SI-CHD-230V
T3-2-2092CH/I2/SVB-SI-CHF-230V
T3-2-2092CH/I2/SVB-SW-SI-CHD-230V
T3-2-2092CH/I2/SVB-SW-SI-CHD-24V
T3-2-2092CH/I2/SVB-SW-SI-CHF-230V
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Versione come installazione di arresto di emergenza Elemento di comando colorato

138.96 €

1 4 giorni TRUERosso

138.96 €

1 30 giorni TRUERosso

138.96 €

1 4 giorni FALSENero

151.23 €

1 10 giorni FALSENero

138.96 €

1 4 giorni FALSENero

Supporto tecnico