Interruttore di ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T0-1-102/EZ/S
T0-1-15041/E
T0-1-15401/E
T0-1-15401/EZ
T0-1-15401/I1
T0-1-15401/IVS
T0-1-15401/Z
T0-1-15402/E
T0-1-15402/EZ
T0-1-15402/IVS
T0-1-15411/E
T0-1-15411/EZ
T0-1-15411/IVS
T0-1-15471/E
T0-1-15471/EZ
T0-1-15481/E
T0-1-8201/E
T0-1-8201/EZ
T0-2-15403/E
T0-2-15404/E
T0-2-8224/E
T3-1-15401/E
TM-1-8290/E
TM-1-8290/EZ
TM-1-8291/E
TM-1-8291/EZ
TM-2-8292/E
TM-2-8292/EZ
TM-2-8293/E
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso Numero di posizioni di commutazione Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V
(kW)
Corrente permanente nominale Iu
(A)
Numero di poli Con posizione 0 (spento) Tensione di esercizio nominale
(V)
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq
(kA)
Con rientro in posizione 0 Larghezza in numero di spazi modulari Grado di protezione (IP), lato frontale Tipo di interruttore Numero di interruttori Interbloccabile Azionamento del motore integrato Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Versione come installazione di arresto di emergenza Tipo di elemento di comando Versione come interruttore principale Versione come interruttore di sicurezza Versione come interruttore di manutenzione/servizio Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V
(kW)
Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw
(kA)
Elemento di comando colorato Dimensioni dello schermo anteriore Idoneo per il montaggio a terra Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori Idoneo per il montaggio frontale centro Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione Adatto per il montaggio intermedio Dispositivo completo in alloggiamento Tensione di esercizio nominale max Ue AC
(V)
Azionamento motore opzionale Rilascio della tensione opzionale Costruzione del dispositivo Corrente permanente nominale a AC-21, 400 V
(A)
Potenza di commutazione a 400 V
(kW)
Versione come interruttore di inversione Corrente permanente nominale a AC-23, 400 V
(A)
Grado di protezione (NEMA) Grado di protezione (NEMA), lato frontale

85.23 €

1 5 giorni 000-5.5202-690|6906--IP65-1FALSEFALSECollegamento a viteFALSEChiaveFALSEFALSEFALSE5.50.32Altro-FALSEFALSETRUEFALSEFALSE-690FALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso205.5FALSE13.3Altro-
-

29.33 €

1 35 giorni ---4-202TRUE--FALSE0IP65Interruttore di accensione/spegnimento-----Levetta------48x48 mmFALSETRUE-FALSEFALSEFALSE690--Dispositivo integrato-----12

26.55 €

1 7 giorni ---2-201TRUE--FALSE0IP65Interruttore di accensione/spegnimento-----Levetta------48x48 mmFALSETRUE-FALSEFALSEFALSE690--Dispositivo integrato-----12

28.44 €

1 6 giorni ---2-201TRUE--FALSE0IP65Interruttore di accensione/spegnimento-----Levetta------48x48 mmFALSETRUE-FALSEFALSEFALSE690--Dispositivo integrato-----12

42.78 €

1 11 giorni ---2-201TRUE--FALSE0IP65Interruttore di accensione/spegnimento-----Levetta------48x48 mmTRUEFALSE-FALSEFALSETRUE690--Dispositivo a montaggio superficiale-----Altro

32.02 €

1 6 giorni ---2-201TRUE--FALSE4IP30Interruttore di accensione/spegnimento-----Levetta------AltroTRUEFALSE-TRUEFALSEFALSE690--Dispositivo integrato-----Altro
-

32.02 €

1 30 giorni ---2-201TRUE--FALSE0IP65Interruttore di accensione/spegnimento-----Levetta------48x48 mmTRUEFALSE-FALSETRUEFALSE690--Dispositivo integrato-----12

26.88 €

1 6 giorni ---2-202TRUE--FALSE0IP65Interruttore di accensione/spegnimento-----Levetta------48x48 mmFALSETRUE-FALSEFALSEFALSE690--Dispositivo integrato-----12

28.58 €

1 6 giorni ---2-202TRUE--FALSE0IP65Interruttore di accensione/spegnimento-----Levetta------48x48 mmFALSETRUE-FALSEFALSEFALSE690--Dispositivo integrato-----12

32.72 €

1 30 giorni ---2-202TRUE--FALSE4IP30Interruttore di accensione/spegnimento-----Levetta------AltroTRUEFALSE-TRUEFALSEFALSE690--Dispositivo integrato-----Altro
-

27.30 €

1 30 giorni ---2-201FALSE--FALSE0IP65Interruttore di accensione/spegnimento-----Levetta------48x48 mmFALSETRUE-FALSEFALSEFALSE690--Dispositivo integrato-----12
-

28.54 €

1 30 giorni ---2-201FALSE--FALSE0IP65Interruttore di accensione/spegnimento-----Levetta------48x48 mmFALSETRUE-FALSEFALSEFALSE690--Dispositivo integrato-----12
-

32.57 €

1 30 giorni ---2-201FALSE--FALSE4IP30Interruttore di accensione/spegnimento-----Levetta------48x48 mmTRUEFALSE-TRUEFALSEFALSE690--Dispositivo integrato-----Altro
-

27.30 €

1 30 giorni ---2-201TRUE--FALSE0IP65Interruttore di accensione/spegnimento-----Levetta------48x48 mmFALSETRUE-FALSEFALSEFALSE690--Dispositivo integrato-----12
-

28.54 €

1 30 giorni ---2-201TRUE--FALSE0IP65Interruttore di accensione/spegnimento-----Levetta------48x48 mmFALSETRUE-FALSEFALSEFALSE690--Dispositivo integrato-----12
-

27.30 €

1 30 giorni ---2-201TRUE--FALSE0IP65Interruttore di accensione/spegnimento-----Levetta------48x48 mmFALSETRUE-FALSEFALSEFALSE690--Dispositivo integrato-----12
-

26.88 €

1 30 giorni ---2-202TRUE--FALSE0IP65Interruttore di accensione/spegnimento-----Levetta------48x48 mmFALSETRUE-FALSEFALSEFALSE690--Dispositivo integrato-----12
-

28.58 €

1 30 giorni ---2-202TRUE--FALSE0IP65Interruttore di accensione/spegnimento-----Levetta------48x48 mmFALSETRUE-FALSEFALSEFALSE690--Dispositivo integrato-----12

34.29 €

1 5 giorni ---2-203TRUE--FALSE0IP65Interruttore di accensione/spegnimento-----Levetta------48x48 mmFALSETRUE-FALSEFALSEFALSE690--Dispositivo integrato-----12

36.22 €

1 30 giorni ---2-204TRUE--FALSE0IP65Interruttore di accensione/spegnimento-----Levetta------48x48 mmFALSETRUE-FALSEFALSEFALSE690--Dispositivo integrato-----12
-

36.47 €

1 30 giorni ---2-203TRUE--FALSE0IP65Interruttore di accensione/spegnimento-----Levetta------48x48 mmFALSETRUE-FALSEFALSEFALSE690--Dispositivo integrato-----12
-

46.67 €

1 30 giorni ---2-321TRUE--FALSE0IP65Interruttore di accensione/spegnimento-----Levetta------48x48 mmFALSETRUE-FALSEFALSEFALSE690--Dispositivo integrato-----12

26.31 €

1 5 giorni 000-0101-500|5000--IP65-1FALSEFALSECollegamento a viteFALSELevettaFALSEFALSEFALSE00Nero-FALSETRUEFALSEFALSEFALSE-500FALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso00FALSEAltro-

27.54 €

1 28 giorni 000-0101-500|5000--IP65-1FALSEFALSECollegamento a viteFALSELevettaFALSEFALSEFALSE00Nero-FALSEFALSETRUEFALSEFALSE-500FALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso00FALSEAltro-

31.88 €

1 6 giorni 000-0102-500|5000--IP65-1FALSEFALSECollegamento a viteFALSELevettaFALSEFALSEFALSE00Nero-FALSETRUEFALSEFALSEFALSE-500FALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso00FALSEAltro-

33.41 €

1 6 giorni 000-0102-500|5000--IP65-1FALSEFALSECollegamento a viteFALSELevettaFALSEFALSEFALSE00Nero-FALSEFALSETRUEFALSEFALSE-500FALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso00FALSEAltro-

39.07 €

1 5 giorni 000-0103-500|5000--IP65-1FALSEFALSECollegamento a viteFALSELevettaFALSEFALSEFALSE00Nero-FALSETRUEFALSEFALSEFALSE-500FALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso00FALSEAltro-

40.97 €

1 5 giorni 000-0103-500|5000--IP65-1FALSEFALSECollegamento a viteFALSELevettaFALSEFALSEFALSE00Nero-FALSEFALSETRUEFALSEFALSE-500FALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso00FALSEAltro-

45.30 €

1 5 giorni 000-0104-500|5000--IP65-1FALSEFALSECollegamento a viteFALSELevettaFALSEFALSEFALSE00Nero-FALSETRUEFALSEFALSEFALSE-500FALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso00FALSEAltro-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico