Codice articolo del costruttore: T0-2-8177/EZ
Marca: EATON
Prezzo: 38.02 €
Tempi di consegna: 30 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T0-2-8177/EZ
Numero di posizioni di commutazione | 5 | Corrente permanente nominale Iu(A) | 20 | Numero di poli | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Con posizione 0 (spento) | TRUE | Con rientro in posizione 0 | FALSE | Larghezza in numero di spazi modulari | 0 |
Grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 | Tipo di interruttore | Interruttore di accensione/spegnimento | Tipo di elemento di comando | Levetta |
Dimensioni dello schermo anteriore | 48x48 mm | Idoneo per il montaggio a terra | FALSE | Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori | TRUE |
Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione | FALSE | Adatto per il montaggio intermedio | FALSE | Dispositivo completo in alloggiamento | FALSE |
Tensione di esercizio nominale max Ue AC(V) | 690 | Costruzione del dispositivo | Dispositivo integrato | Grado di protezione (NEMA), lato frontale | 12 |
Si trova sulla pagina di Interruttore con ritorno a molla, il codice articolo è il seguente: T0-2-8177/EZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0-2-8177/EZ.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
T0-2-8177/E |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|---|
36.22 € | 1 | 30 giorni |