Interruttore di accensione / spegnimento (P3-63/E)

Interruttore di accensione / spegnimento P3-63/E

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: P3-63/E

Marca: EATON

Prezzo: 84.48

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto: 0

Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso: 0

Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V: 30 kW

Corrente permanente nominale Iu: 63 A

Numero di poli: 3


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P3-63/E

Codice componente
P3-63/E
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V
(kW)
Corrente permanente nominale Iu
(A)
Numero di poli Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq
(kA)
Grado di protezione (IP), lato frontale Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Versione come installazione di arresto di emergenza Tipo di elemento di comando Versione come interruttore principale Versione come interruttore di manutenzione/servizio Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V
(kW)
Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw
(kA)
Elemento di comando colorato Idoneo per il montaggio a terra Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori Idoneo per il montaggio frontale centro Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione Adatto per il montaggio intermedio Costruzione del dispositivo Corrente permanente nominale a AC-21, 400 V
(A)
Potenza di commutazione a 400 V
(kW)
Corrente permanente nominale a AC-23, 400 V
(A)
Grado di protezione (NEMA)

84.48 €

1 7 giorni 00306334IP65Collegamento a viteFALSELevettaFALSEFALSE301.26NeroFALSETRUEFALSEFALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso63306312

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Tensione di esercizio nominale(V) 690|690 Numero di interruttori 1
Interbloccabile FALSE Azionamento del motore integrato FALSE Versione come interruttore di sicurezza FALSE
Tensione di esercizio nominale max Ue AC(V) 690 Azionamento motore opzionale FALSE Rilascio della tensione opzionale FALSE
Versione come interruttore di inversione FALSE

Si trova sulla pagina di Interruttore di accensione / spegnimento, il codice articolo è il seguente: P3-63/E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P3-63/E.

Tipologia prodotto

Codice componente
P1-25/EZ
P1-25/EZ/N
P1-25/I1
P3-63/E-RT
P3-63/E/N
P3-63/I4
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V
(kW)
Corrente permanente nominale Iu
(A)
Numero di poli Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq
(kA)
Grado di protezione (IP), lato frontale Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Versione come installazione di arresto di emergenza Tipo di elemento di comando Versione come interruttore principale Versione come interruttore di manutenzione/servizio Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V
(kW)
Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw
(kA)
Elemento di comando colorato Idoneo per il montaggio a terra Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori Idoneo per il montaggio frontale centro Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione Adatto per il montaggio intermedio Costruzione del dispositivo Corrente permanente nominale a AC-21, 400 V
(A)
Potenza di commutazione a 400 V
(kW)
Corrente permanente nominale a AC-23, 400 V
(A)
Grado di protezione (NEMA)

33.62 €

1 5 giorni 007.525380IP65Collegamento a viteFALSELevettaFALSEFALSE130.64NeroFALSEFALSETRUEFALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso25132512

47.03 €

1 30 giorni 007.525480IP65Collegamento a viteFALSELevettaFALSEFALSE130.64NeroFALSEFALSETRUEFALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso25132512

46.44 €

1 30 giorni 007.525380IP65Collegamento a viteFALSELevettaFALSEFALSE130.64NeroTRUEFALSEFALSEFALSEFALSEDispositivo completo in alloggiamento251325Altro

84.48 €

1 30 giorni 00306334IP65Collegamento a viteFALSELevettaFALSEFALSE301.26RossoFALSETRUEFALSEFALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso63306312

107.40 €

1 6 giorni 00306344IP65Collegamento a viteFALSELevettaFALSEFALSE301.26NeroFALSETRUEFALSEFALSEFALSEDispositivo incorporato fisso tecnica a incasso63306312

135.99 €

1 7 giorni 00306334IP65Collegamento a viteFALSELevettaFALSEFALSE301.26NeroTRUEFALSEFALSEFALSEFALSEDispositivo completo in alloggiamento633063Altro

Supporto tecnico