Codice articolo del costruttore: T3-3-2/E
Marca: EATON
Prezzo: 91.66 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V: 12 kW
Corrente permanente nominale Iu: 32 A
Numero di poli: 3
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V: 23.7 A
Con rientro in posizione 0: FALSE
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T3-3-2/E
Codice componente
|
---|
T3-3-2/E |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V (kW) | Corrente permanente nominale Iu (A) | Numero di poli | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V (A) | Con rientro in posizione 0 | Grado di protezione (IP), lato frontale | Idoneo per il montaggio a terra | Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori | Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione | Adatto per il montaggio intermedio | Dispositivo completo in alloggiamento | Grado di protezione (NEMA), lato frontale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.66 € | 1 | 5 giorni | 12 | 32 | 3 | 23.7 | FALSE | IP65 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 12 |
Loading...
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Modello | Interruttore di inversione | Con posizione 0 (spento) | TRUE | Materiale alloggiamento | Plastica |
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite | Tipo di elemento di comando | Levetta |
Si trova sulla pagina di Interruttori di inversione, il codice articolo è il seguente: T3-3-2/E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T3-3-2/E.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW)
Corrente permanente nominale Iu(A)
Numero di poli
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V(A)
Con rientro in posizione 0
Grado di protezione (IP), lato frontale
Idoneo per il montaggio a terra
Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori
Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione
Adatto per il montaggio intermedio
Dispositivo completo in alloggiamento
Grado di protezione (NEMA), lato frontale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
T0-3-8228/I1 |
T0-3-8401/E |
T0-3-8401/EZ |
T3-3-2/I2 |
T3-3-8228/E |
T3-3-8401/E |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V (kW) | Corrente permanente nominale Iu (A) | Numero di poli | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V (A) | Con rientro in posizione 0 | Grado di protezione (IP), lato frontale | Idoneo per il montaggio a terra | Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori | Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione | Adatto per il montaggio intermedio | Dispositivo completo in alloggiamento | Grado di protezione (NEMA), lato frontale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.48 € | 1 | 5 giorni | 4 | 20 | 3 | 11.5 | TRUE | IP65 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Altro | |||
36.39 € | 1 | 6 giorni | 4 | 20 | 3 | 11.5 | FALSE | IP65 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 12 | |||
38.46 € | 1 | 30 giorni | 4 | 20 | 3 | 11.5 | FALSE | IP65 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 12 | |||
113.60 € | 1 | 30 giorni | 12 | 32 | 3 | 23.7 | FALSE | IP65 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 12 | |||
83.27 € | 1 | 30 giorni | 12 | 32 | 3 | 23.7 | TRUE | IP65 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 12 | |||
83.27 € | 1 | 4 giorni | 12 | 32 | 3 | 23.7 | FALSE | IP65 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 12 |