Codice articolo del costruttore: TM-2-8550/E
Marca: EATON
Prezzo: 45.30 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Corrente permanente nominale Iu: 10 A
Numero di poli: 1
Dimensioni dello schermo anteriore: 30x30 mm
Tensione di esercizio nominale max Ue AC: 500 V
Grado di protezione (NEMA), lato frontale: Altro
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TM-2-8550/E
Codice componente
|
---|
TM-2-8550/E |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente permanente nominale Iu (A) | Numero di poli | Dimensioni dello schermo anteriore | Tensione di esercizio nominale max Ue AC (V) | Grado di protezione (NEMA), lato frontale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 | 30x30 mm | 500 | Altro |
Loading...
Numero di posizioni di commutazione | 10 | Con posizione 0 (spento) | TRUE | Con rientro in posizione 0 | FALSE |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza in numero di spazi modulari | 0 | Grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 | Tipo di interruttore | Interruttore di codifica |
Tipo di elemento di comando | Levetta | Idoneo per il montaggio a terra | FALSE | Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori | TRUE |
Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione | FALSE | Adatto per il montaggio intermedio | FALSE | Dispositivo completo in alloggiamento | FALSE |
Costruzione del dispositivo | Dispositivo integrato |
Si trova sulla pagina di Interruttori di codifica, il codice articolo è il seguente: TM-2-8550/E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TM-2-8550/E.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corrente permanente nominale Iu(A)
Numero di poli
Dimensioni dello schermo anteriore
Tensione di esercizio nominale max Ue AC(V)
Grado di protezione (NEMA), lato frontale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
T0-4-15602/E |
T0-4-15602/EZ |
TM-2-8550/EZ |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente permanente nominale Iu (A) | Numero di poli | Dimensioni dello schermo anteriore | Tensione di esercizio nominale max Ue AC (V) | Grado di protezione (NEMA), lato frontale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.83 € | 1 | 4 giorni | 20 | 0 | 48x48 mm | 690 | 12 | |||
56.90 € | 1 | 11 giorni | 20 | 0 | 48x48 mm | 690 | 12 | |||
46.61 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1 | 30x30 mm | 500 | Altro |