Commutatori (T0-3-8212/E)

Commutatori T0-3-8212/E

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: T0-3-8212/E

Marca: EATON

Prezzo: 35.76

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione: 0

Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto: 0

Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso: 0

Modello: Invertitore

Numero di posizioni di commutazione: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T0-3-8212/E

Codice componente
T0-3-8212/E
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso Modello Numero di posizioni di commutazione Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V
(kW)
Corrente permanente nominale Iu
(A)
Numero di poli Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V
(A)
Con posizione 0 (spento) Materiale alloggiamento Con rientro in posizione 0 Larghezza in numero di spazi modulari Grado di protezione (IP), lato frontale Tipo di interruttore Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Tipo di elemento di comando Dimensioni dello schermo anteriore Idoneo per il montaggio a terra Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione Adatto per il montaggio intermedio Dispositivo completo in alloggiamento Tensione di esercizio nominale max Ue AC
(V)
Costruzione del dispositivo Grado di protezione (NEMA), lato frontale

35.76 €

1 7 giorni 000Invertitore-420311.5TRUEPlasticaFALSE-IP65-Collegamento a viteLevetta-FALSETRUEFALSEFALSEFALSE--12

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Commutatori, il codice articolo è il seguente: T0-3-8212/E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0-3-8212/E.

Tipologia prodotto

Codice componente
T0-1-15431/E
T0-1-15431/EZ
T0-1-15431/I1
T0-3-8212/EZ
T0-3-8212/I1
T0-3-8212/IVS
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso Modello Numero di posizioni di commutazione Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V
(kW)
Corrente permanente nominale Iu
(A)
Numero di poli Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V
(A)
Con posizione 0 (spento) Materiale alloggiamento Con rientro in posizione 0 Larghezza in numero di spazi modulari Grado di protezione (IP), lato frontale Tipo di interruttore Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Tipo di elemento di comando Dimensioni dello schermo anteriore Idoneo per il montaggio a terra Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione Adatto per il montaggio intermedio Dispositivo completo in alloggiamento Tensione di esercizio nominale max Ue AC
(V)
Costruzione del dispositivo Grado di protezione (NEMA), lato frontale

26.88 €

1 6 giorni ----3-201-TRUE-FALSE0IP65Invertitore-Levetta48x48 mmFALSETRUEFALSEFALSEFALSE690Dispositivo integrato12

28.58 €

1 5 giorni ----3-201-TRUE-FALSE0IP65Invertitore-Levetta48x48 mmFALSETRUEFALSEFALSEFALSE690Dispositivo integrato12

42.73 €

1 7 giorni ----3-201-TRUE-FALSE0IP65Invertitore-Levetta48x48 mmTRUEFALSEFALSEFALSETRUE690Dispositivo a montaggio superficialeAltro

37.77 €

1 5 giorni 000Invertitore-420311.5TRUEPlasticaFALSE-IP65-Collegamento a viteLevetta-FALSETRUEFALSEFALSEFALSE--12

54.92 €

1 5 giorni 000Invertitore-420311.5TRUEPlasticaFALSE-IP65-Collegamento a viteLevetta-TRUEFALSEFALSEFALSETRUE--Altro

41.54 €

1 9 giorni 000Invertitore-420311.5TRUEPlasticaFALSE-IP30-Collegamento a viteLevetta-TRUEFALSETRUEFALSEFALSE--Altro

Supporto tecnico