Commutatore classico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C22-WRK3-K20-P5
C22-WRK-K10-P1
C22-WRK-K10-P5
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di posizioni di commutazione Numero di contatti normalmente aperti

63.55 €

1 45 giorni 32

58.25 €

1 7 giorni 21

62.29 €

1 5 giorni 21

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro foro(mm) 22 Pulsante colore Nero Adatto per l'illuminazione FALSE
Ritorno-molla FALSE Anello frontale colorato Altro Tipo di collegamento elettrico Altro
Tensione di alimentazione(V) 0|0 Larghezza apertura(mm) 0 Altezza apertura(mm) 0
Grado di protezione (IP) Altro Con sorgente luminosa FALSE Materiale anello frontale Plastica
Con anello frontale TRUE Tipo di elemento di comando Levetta Funzione di commutazione a scatto TRUE
Numero di contatti normalmente chiusi 0 Numero di contatti di commutazione 0 Grado di protezione (NEMA) Altro

Supporto tecnico