Selettore (M22-W3)

Selettore M22-W3
  • In Offerta

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: M22-W3

Marca: EATON

Prezzo: 19.41

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Diametro foro: 22.5 mm

Pulsante colore: -

Numero di posizioni di commutazione: 3

Adatto per l'illuminazione: FALSE

Ritorno-molla: TRUE


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M22-W3

Codice componente
M22-W3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Pulsante colore Numero di posizioni di commutazione Adatto per l'illuminazione Ritorno-molla Anello frontale colorato Grado di protezione (IP), lato frontale Tipo di collegamento elettrico Tensione di alimentazione
(V)
Grado di protezione (IP) Con sorgente luminosa Tipo di struttura lente Tipo di elemento di comando Cappuccio colorato per spia luminosa Elemento di comando colorato Funzione di commutazione a scatto Numero di contatti normalmente chiusi Numero di contatti normalmente aperti Numero di contatti di commutazione

19.41 €

5 6 giorni 22.5-3FALSETRUEAltroIP66----Profilo rotondoPulsante di rotazioneAltroNeroFALSE---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza apertura(mm) 0 Altezza apertura(mm) 0 Materiale anello frontale Plastica
Con anello frontale TRUE Grado di protezione (NEMA) 4X

Si trova sulla pagina di Selettore, il codice articolo è il seguente: M22-W3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-W3.

Tipologia prodotto

Codice componente
M22-W
M22-WK
M22-WK3
M22-WKV
M22-WLKV-B
M22-WLKV-G
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Pulsante colore Numero di posizioni di commutazione Adatto per l'illuminazione Ritorno-molla Anello frontale colorato Grado di protezione (IP), lato frontale Tipo di collegamento elettrico Tensione di alimentazione
(V)
Grado di protezione (IP) Con sorgente luminosa Tipo di struttura lente Tipo di elemento di comando Cappuccio colorato per spia luminosa Elemento di comando colorato Funzione di commutazione a scatto Numero di contatti normalmente chiusi Numero di contatti normalmente aperti Numero di contatti di commutazione

19.41 €

5 6 giorni 22.5-2FALSETRUEAltroIP66----Profilo rotondoPulsante di rotazioneAltroNeroFALSE---

18.45 €

1 3 giorni

Stock

22.5-2FALSETRUEAltroIP66----Profilo rotondoLevettaAltroNeroFALSE---

18.45 €

1 3 giorni

Stock

22.5-3FALSETRUEAltroIP66----Profilo rotondoLevettaAltroNeroFALSE---

18.45 €

5 6 giorni 22.5-2FALSEFALSEAltroIP66----Profilo rotondoLevettaAltroNeroTRUE---

21.33 €

5 6 giorni 22.5-2TRUEFALSEAltroIP66----Profilo rotondoLevettaBluNeroTRUE---

21.33 €

5 5 giorni 22.5-2TRUEFALSEAltroIP66----Profilo rotondoLevettaVerdeNeroTRUE---

Supporto tecnico