Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TM-3-8243/E |
TM-3-8244/E |
TM-3-8261/E |
TM-5-8237/E |
TM-5-8247/E |
TM-5-8270/E |
TM-5-8270/EZ |
TM-6-8253/E |
TM-6-8271/EZ |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | Modello | Numero di posizioni di commutazione | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V (kW) | Corrente permanente nominale Iu (A) | Numero di poli | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V (A) | Con posizione 0 (spento) | Materiale alloggiamento | Larghezza in numero di spazi modulari | Grado di protezione (IP), lato frontale | Tipo di interruttore | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Dimensioni dello schermo anteriore | Idoneo per il montaggio a terra | Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori | Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione | Adatto per il montaggio intermedio | Dispositivo completo in alloggiamento | Tensione di esercizio nominale max Ue AC (V) | Costruzione del dispositivo | Grado di protezione (NEMA), lato frontale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.91 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | 6 | - | 10 | 1 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interruttore di livello | - | 30x30 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 500 | Dispositivo integrato | Altro | |||
57.29 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | 7 | - | 10 | 1 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interruttore di livello | - | 30x30 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 500 | Dispositivo integrato | Altro | |||
57.29 € | 1 | 28 giorni | - | - | - | - | 4 | - | 10 | 2 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interruttore di livello | - | 30x30 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 500 | Dispositivo integrato | Altro | |||
83.45 € | 1 | 28 giorni | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 1 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interruttore di livello | - | 30x30 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 500 | Dispositivo integrato | Altro | |||
78.25 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 1 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interruttore di livello | - | 30x30 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 500 | Dispositivo integrato | Altro | |||
78.25 € | 1 | 28 giorni | - | - | - | - | 3 | - | 10 | 3 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interruttore di livello | - | 30x30 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 500 | Dispositivo integrato | Altro | |||
79.21 € | 1 | 28 giorni | - | - | - | - | 3 | - | 10 | 3 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interruttore di livello | - | 30x30 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 500 | Dispositivo integrato | Altro | |||
96.50 € | 1 | 28 giorni | - | - | - | - | 6 | - | 10 | 2 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interruttore di livello | - | 30x30 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 500 | Dispositivo integrato | Altro | |||
99.50 € | 1 | 28 giorni | - | - | - | - | 4 | - | 10 | 3 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interruttore di livello | - | 30x30 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 500 | Dispositivo integrato | Altro |
Loading...
Con rientro in posizione 0 | FALSE | Tipo di elemento di comando | Levetta |
---|
Configura
Proprietà di base
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso
Modello
Numero di posizioni di commutazione
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW)
Corrente permanente nominale Iu(A)
Numero di poli
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V(A)
Con posizione 0 (spento)
Materiale alloggiamento
Larghezza in numero di spazi modulari
Grado di protezione (IP), lato frontale
Tipo di interruttore
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale
Dimensioni dello schermo anteriore
Idoneo per il montaggio a terra
Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori
Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione
Adatto per il montaggio intermedio
Dispositivo completo in alloggiamento
Tensione di esercizio nominale max Ue AC(V)
Costruzione del dispositivo
Grado di protezione (NEMA), lato frontale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali