Codice articolo del costruttore: T0-3-15391/E
Marca: EATON
Prezzo: 43.51 €
Tempi di consegna: 30 giorni
Con rientro in posizione 0: FALSE
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T0-3-15391/E
Numero di posizioni di commutazione | 3 | Corrente permanente nominale Iu(A) | 20 | Numero di poli | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Con posizione 0 (spento) | TRUE | Larghezza in numero di spazi modulari | 0 | Grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 |
Tipo di interruttore | — | Tipo di elemento di comando | Levetta | Dimensioni dello schermo anteriore | 48x48 mm |
Idoneo per il montaggio a terra | FALSE | Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori | TRUE | Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione | FALSE |
Adatto per il montaggio intermedio | FALSE | Dispositivo completo in alloggiamento | FALSE | Tensione di esercizio nominale max Ue AC(V) | 690 |
Costruzione del dispositivo | Dispositivo integrato | Grado di protezione (NEMA), lato frontale | 12 |
Si trova sulla pagina di Interruttori di comando universali, il codice articolo è il seguente: T0-3-15391/E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0-3-15391/E.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Con rientro in posizione 0
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
T0-3-15394/E |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Con rientro in posizione 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
43.51 € | 1 | 30 giorni | TRUE |