Interruttori a più velocità (T0-4-8440/E)

Interruttori a più velocità T0-4-8440/E

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: T0-4-8440/E

Marca: EATON

Prezzo: 47.95

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V: 4 kW

Corrente permanente nominale Iu: 20 A

Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V: 11.5 A

Idoneo per il montaggio a terra: FALSE

Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori: TRUE


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T0-4-8440/E

Codice componente
T0-4-8440/E
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V
(kW)
Corrente permanente nominale Iu
(A)
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V
(A)
Idoneo per il montaggio a terra Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori Adatto per il montaggio intermedio Dispositivo completo in alloggiamento Grado di protezione (NEMA), lato frontale

47.95 €

1 5 giorni 42011.5FALSETRUEFALSEFALSE12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 0
Modello Interruttore Dahlander Numero di poli 3 Con posizione 0 (spento) TRUE
Materiale alloggiamento Plastica Con rientro in posizione 0 FALSE Grado di protezione (IP), lato frontale IP65
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Tipo di elemento di comando Levetta Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione FALSE

Si trova sulla pagina di Interruttori a più velocità, il codice articolo è il seguente: T0-4-8440/E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0-4-8440/E.

Tipologia prodotto

Codice componente
T0-4-8440/EZ
T0-4-8440/I1
T0-4-8440/Z
T0-4-8441/E
T0-4-8441/I1
T3-4-8440/E
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V
(kW)
Corrente permanente nominale Iu
(A)
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V
(A)
Idoneo per il montaggio a terra Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori Adatto per il montaggio intermedio Dispositivo completo in alloggiamento Grado di protezione (NEMA), lato frontale

49.85 €

1 30 giorni 42011.5FALSETRUEFALSEFALSE12

66.91 €

1 4 giorni 42011.5TRUEFALSEFALSETRUEAltro

53.51 €

1 30 giorni 42011.5TRUEFALSETRUEFALSE12

47.95 €

1 5 giorni 42011.5FALSETRUEFALSEFALSE12

66.91 €

1 5 giorni 42011.5TRUEFALSEFALSETRUEAltro

101.10 €

1 6 giorni 123223.7FALSETRUEFALSEFALSE12

Supporto tecnico