Codice articolo del costruttore: TM-1-8290/E/SVB
Marca: EATON
Prezzo: 36.31 €
Tempi di consegna: 28 giorni
Numero di poli: 1
Versione come installazione di arresto di emergenza: TRUE
Versione come interruttore principale: FALSE
Versione come interruttore di manutenzione/servizio: FALSE
Elemento di comando colorato: Rosso
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TM-1-8290/E/SVB
Codice componente
|
---|
TM-1-8290/E/SVB |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Versione come installazione di arresto di emergenza | Versione come interruttore principale | Versione come interruttore di manutenzione/servizio | Elemento di comando colorato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.31 € | 1 | 28 giorni | 1 | TRUE | FALSE | FALSE | Rosso |
Loading...
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW) | 0 | Corrente permanente nominale Iu(A) | 10 | Tensione di esercizio nominale(V) | 500|500 |
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq(kA) | 0 | Grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 | Numero di interruttori | 1 |
Interbloccabile | TRUE | Azionamento del motore integrato | FALSE | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite |
Tipo di elemento di comando | Azionamento rotativo bloccoporta | Versione come interruttore di sicurezza | FALSE | Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V(kW) | 0 |
Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw(kA) | 0 | Idoneo per il montaggio a terra | FALSE | Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori | TRUE |
Idoneo per il montaggio frontale centro | FALSE | Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione | FALSE | Adatto per il montaggio intermedio | FALSE |
Tensione di esercizio nominale max Ue AC(V) | 500 | Azionamento motore opzionale | FALSE | Rilascio della tensione opzionale | FALSE |
Costruzione del dispositivo | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | Corrente permanente nominale a AC-21, 400 V(A) | 0 | Potenza di commutazione a 400 V(kW) | 0 |
Versione come interruttore di inversione | FALSE | Corrente permanente nominale a AC-23, 400 V(A) | — | Grado di protezione (NEMA) | Altro |
Si trova sulla pagina di Interruttori del circuito di controllo, il codice articolo è il seguente: TM-1-8290/E/SVB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TM-1-8290/E/SVB.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Numero di poli
Versione come installazione di arresto di emergenza
Versione come interruttore principale
Versione come interruttore di manutenzione/servizio
Elemento di comando colorato
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TM-1-8291/E/SVB |
TM-1-8291/E/SVB-SW |
TM-2-8292/E/SVB |
TM-2-8292/E/SVB-SW |
TM-2-8293/E/SVB |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di poli | Versione come installazione di arresto di emergenza | Versione come interruttore principale | Versione come interruttore di manutenzione/servizio | Elemento di comando colorato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.98 € | 1 | 5 giorni | 2 | TRUE | TRUE | TRUE | Rosso | |||
41.98 € | 1 | 8 giorni | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Nero | |||
49.15 € | 1 | 6 giorni | 3 | TRUE | TRUE | TRUE | Rosso | |||
49.15 € | 1 | 5 giorni | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Nero | |||
54.07 € | 1 | 5 giorni | 4 | TRUE | TRUE | TRUE | Rosso |