Attuatore selettore luminoso (M22-WLK3-B)

Attuatore selettore luminoso M22-WLK3-B

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: M22-WLK3-B

Marca: EATON

Prezzo: 22.68

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Numero di posizioni di commutazione: 3

Ritorno-molla: TRUE

Anello frontale colorato: Altro

Cappuccio colorato per spia luminosa: Blu

Funzione di commutazione a scatto: FALSE


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M22-WLK3-B

Codice componente
M22-WLK3-B
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di posizioni di commutazione Ritorno-molla Anello frontale colorato Cappuccio colorato per spia luminosa Funzione di commutazione a scatto

22.68 €

5 5 giorni 3TRUEAltroBluFALSE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro foro(mm) 22.5 Adatto per l'illuminazione TRUE Grado di protezione (IP), lato frontale IP66
Larghezza apertura(mm) 0 Altezza apertura(mm) 0 Materiale anello frontale Plastica
Con anello frontale TRUE Tipo di struttura lente Profilo rotondo Tipo di elemento di comando Levetta
Elemento di comando colorato Nero Grado di protezione (NEMA) 4X

Si trova sulla pagina di Attuatore selettore luminoso, il codice articolo è il seguente: M22-WLK3-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-WLK3-B.

Tipologia prodotto

Codice componente
M22-WLK-R
M22-WLK-W
M22-WLK-Y
M22-WLK3-G
M22-WLK3-R
M22-WLK3-W
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di posizioni di commutazione Ritorno-molla Anello frontale colorato Cappuccio colorato per spia luminosa Funzione di commutazione a scatto

22.68 €

5 12 giorni 2TRUEAltroRossoFALSE

22.68 €

5 6 giorni 2TRUEAltroBiancoFALSE

22.68 €

5 5 giorni 2TRUEAltroGialloFALSE

22.68 €

5 25 giorni 3TRUEAltroVerdeFALSE

22.68 €

5 5 giorni 3TRUEAltroRossoFALSE

22.68 €

5 6 giorni 3TRUEAltroBiancoFALSE

Supporto tecnico