Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NZML2-ME140 |
NZMN2-SE140-CNA |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, AC (kA) | Altezza (mm) | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V (kW) | Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico (A) | Con protezione termica | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V (kW) | Sensibile alla mancanza di fase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,523.91 € | 1 | 27 giorni | 150 | 184 | 68 | 70|140 | vero | 140 | vero | |||
1,346.86 € | 1 | 34 giorni | 50 | 195 | 75 | 0|0 | falso | 45 | falso |
Loading...
Larghezza(mm) | 105 | Profondità(mm) | 149 | Con interruttore ausiliario integrato | falso |
---|---|---|---|---|---|
Corrente permanente nominale Iu(A) | 140 | Con sgancio di minima tensione integrato | falso | Numero di poli | 3 |
Tensione di esercizio nominale(V) | 690|690 | Grado di protezione (IP) | IP20 | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite |
Tipo di elemento di comando | Leva a bilanciere | Tecnica di spegnimento | Elettronico | Costruzione del dispositivo | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso |
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) | 280|1960 |
Configura
Proprietà di base
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, AC(kA)
Altezza(mm)
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW)
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A)
Con protezione termica
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V(kW)
Sensibile alla mancanza di fase
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali