Interruttore a fusibile NH 3p scatola morsettiera

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XNH00-1-A160-BT
XNH00-A160-BT
XNH00-FCE-A160-BT
XNH00-FCE-S160-BT1
XNH00-FCE-S160-BT2
XNH00-FCL-A160-BT
XNH00-FCL-S160-BT1
XNH00-FCL-S160-BT2
XNH00-S160-BT1
XNH00-S160-BT2
XNH1-1-A250-BT
XNH1-A250-BT
XNH1-FCE-A250-BT
XNH1-FCE-S250-BT
XNH1-FCL-A250-BT
XNH1-FCL-S250-BT
XNH1-S250-BT
XNH2-A400-BT
XNH2-FCE-A400-BT
XNH2-FCE-S400-BT
XNH2-FCL-A400-BT
XNH2-FCL-S400-BT
XNH2-S400-BT
XNH3-A630-BT
XNH3-FCE-A630-BT
XNH3-FCE-S630-BT
XNH3-FCL-A630-BT
XNH3-FCL-S630-BT
XNH3-S630-BT
XNH32-1-A630-BT
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente permanente nominale Iu
(A)
Numero di poli Idoneo per fusibili Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw
(kA)
Idoneo per il montaggio a terra Idoneo per montaggio su barre di distribuzione Tensione di esercizio nominale max. Ue AC
(V)
Con protezione dagli errori Dotato di connettori

57.48 €

1 5 giorni 1601NH007verofalso690falsofalso

64.62 €

1 9 giorni 1603NH007verofalso690falsofalso

397.95 €

1 17 giorni 1603NH007verofalso500verovero

414.89 €

1 42 giorni 1603NH007falsovero500verovero

420.14 €

1 5 giorni 1603NH007falsovero500verovero

109.34 €

1 4 giorni 1603NH007verofalso690verofalso

118.72 €

1 42 giorni 1603NH007falsovero690verofalso

128.92 €

1 42 giorni 1603NH007falsovero690verofalso

89.16 €

1 5 giorni 1603NH007falsovero690falsofalso

98.74 €

1 7 giorni 1603NH007falsovero690falsofalso

138.41 €

1 42 giorni 2501NH16verofalso690falsofalso

247.58 €

1 5 giorni 2503NH16verofalso690falsofalso

579.55 €

1 5 giorni 2503NH16verofalso500verovero

663.61 €

1 5 giorni 2503NH16falsovero500verovero

273.03 €

1 5 giorni 2503NH16verofalso690verofalso

371.24 €

1 42 giorni 2503NH16falsovero690verofalso

325.06 €

1 6 giorni 2503NH16falsovero690falsofalso

345.96 €

1 9 giorni 4003NH23verofalso690falsofalso

667.95 €

1 42 giorni 4003NH23verofalso500verovero

752.64 €

1 42 giorni 4003NH23falsovero500verovero

377.72 €

1 5 giorni 4003NH23verofalso690verofalso

457.66 €

1 42 giorni 4003NH23falsovero690verofalso

412.46 €

1 42 giorni 4003NH23falsovero690falsofalso

600.99 €

1 42 giorni 6303NH33verofalso690falsofalso

744.24 €

1 42 giorni 6303NH33verofalso500verovero

830.53 €

1 42 giorni 6303NH33falsovero500verovero

457.76 €

1 42 giorni 6303NH33verofalso690verofalso

555.37 €

1 42 giorni 6303NH33falsovero690verofalso

492.22 €

1 42 giorni 6303NH33falsovero690falsofalso

265.50 €

1 42 giorni 6301NH33verofalso690falsofalso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ingresso cavi Altro Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq(kA) 120 Grado di protezione (IP), lato frontale Altro
Azionamento del motore integrato falso Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Brida telaio Versione come installazione di arresto di emergenza falso
Tipo di elemento di comando Presa copertura Versione come interruttore principale falso Versione come interruttore di sicurezza falso
Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V(kW) 0 Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori falso Azionamento motore opzionale falso
Elementi di controllo della posizione Lato anteriore

Supporto tecnico