Modulo acustico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL4-AP24
SL4-AP120
SL4-AP230
SL7-AP24-E
SL7-AP24-M
SL7-AP120
SL7-AP120-E
SL7-AP120-M
SL7-AP230
SL7-AP230-E
SL7-AP230-M
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Funzione Rumorosità
(dB)
Tipo di tensione Tensione di esercizio a AC 50 Hz
(V)
Tensione di esercizio a AC 60 Hz
(V)
Tensione di esercizio a DC
(V)

95.66 €

1 5 giorni 43Tono continuo/tono a impulsi80AC/DC24|2424|2424|24

95.66 €

1 36 giorni 43Tono continuo/tono a impulsi80AC110|120110|1200|0

95.66 €

1 9 giorni 43Tono continuo/tono a impulsi80AC230|240230|2400|0

109.57 €

1 4 giorni 73Tono continuo/tono a impulsi100AC/DC24|2424|2424|24

156.68 €

1 5 giorni 73Altro100AC/DC24|2424|2424|24

100.93 €

1 13 giorni 73Tono continuo/tono a impulsi100AC110|120110|1200|0

109.57 €

1 36 giorni 73Tono continuo/tono a impulsi100AC110|120110|1200|0

156.68 €

1 36 giorni 73Altro100AC110|120110|1200|0

100.93 €

1 6 giorni 73Tono continuo/tono a impulsi100AC230|240230|2400|0

109.57 €

1 31 giorni 73Tono continuo/tono a impulsi100AC230|240230|2400|0

156.68 €

1 5 giorni 73Altro100AC230|240230|2400|0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Grado di protezione (IP) IP66 Tono regolabile vero
Grado di protezione (NEMA) 4X

Supporto tecnico