Supporto per etichette (M22S-STDD-X)

Supporto per etichette M22S-STDD-X
  • In Offerta

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: M22S-STDD-X

Marca: EATON

Prezzo: 0.81

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Nero

Larghezza: 30 mm

Altezza: 50 mm

Profilo: Rettangolare

Diametro foro: 22 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M22S-STDD-X

Codice componente
M22S-STDD-X
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profilo Diametro foro
(mm)
Tipo di accessorio Larghezza apertura
(mm)
Altezza apertura
(mm)

0.81 €

10 5 giorni Nero3050Rettangolare22-00

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Supporto per etichette, il codice articolo è il seguente: M22S-STDD-X.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22S-STDD-X.

Tipologia prodotto

Codice componente
M22S-ST-X
ZFSX-P3
ZFSX-T0
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profilo Diametro foro
(mm)
Tipo di accessorio Larghezza apertura
(mm)
Altezza apertura
(mm)

0.81 €

1 3 giorni

Stock

Nero3050Rettangolare22-00

0.91 €

25 4 giorni -----Altro--

0.72 €

25 5 giorni -----Altro--

Supporto tecnico