Attacco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NZM1-XKR
NZM2-4-XKR
NZM2-XKR
NZM2-XKR4
NZM3-4-XKR
NZM3-XKR
NZM3-XKR13
NZM4-4-XKR
NZM4-XKR
NZM-XSWD-704
RMQ-M1C-ASI
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato Larghezza
(mm)
Modello Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Idoneità per numero di poli Idoneità per funzioni di sicurezza Tipo di tensione della tensione di alimentazione Protocollo di supporto per LON Protocollo di supporto per TCP/IP Protocollo di supporto per ASI Protocollo di supporto per PROFIBUS Protocollo di supporto per CAN Protocollo di supporto per INTERBUS Protocollo di supporto per KNX Protocollo di supporto per MODBUS Protocollo di supporto per Data Highway Protocollo di supporto per DeviceNet Protocollo di supporto per SUCONET Protocollo di supporto per altri sistemi bus Con separazione di potenziale Possibilità di montaggio su guida Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Accessorio di sistema Agente operativo aggiunto (Ex ia) Agente operativo aggiunto (Ex ib) Grado di protezione (IP) Tipo di accessorio elettrico Tipo di accessorio meccanico Protocollo di supporto per SERCOS Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety Categoria conforme a EN 954-1 Possibilità di montaggio anteriore Possibilità di montaggio in rack Montaggio a parete/montaggio diretto Standard radio Bluetooth Standard radio WLAN 802.11 Master di collegamento IO Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Protocollo di supporto per DeviceNet Safety Protocollo di supporto per EtherNet/IP Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus Protocollo di supporto per PROFINET CBA Protocollo di supporto per PROFINET IO Protocollo di supporto per PROFIsafe Protocollo di supporto per SafetyBUS p Tensione di alimentazione AC 50 Hz
(V)
Tensione di alimentazione AC 60 Hz
(V)
Tensione di alimentazione DC
(V)
Standard radio GPRS Standard radio GSM Standard radio UMTS SIL conforme a IEC 61508

73.46 €

1 13 giorni ---Altro--3------------------------------------------------

115.87 €

1 3 giorni ---Altro--4------------------------------------------------

86.98 €

1 15 giorni ---Altro--3------------------------------------------------

21.70 €

1 3 giorni ---Altro--3------------------------------------------------

210.22 €

1 3 giorni ---Altro--4------------------------------------------------

159.31 €

1 3 giorni ---Altro--3------------------------------------------------

42.81 €

1 3 giorni ---Altro--3------------------------------------------------

254.62 €

1 3 giorni ---Altro--4------------------------------------------------

194.66 €

1 3 giorni ---Altro--3------------------------------------------------

660.73 €

1 5 giorni falsovero35-10290-falsoDCfalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsoveroveroveroNessunoNessunoverofalsofalsoIP20--falsofalsoBfalsofalsoverofalsofalsofalsoNessunofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso0|00|024|24falsofalsofalsoNessuno

270.17 €

1 5 giorni -----------------------------AltroAltro------------------------

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico