Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
Z-D01/SE-2 |
Z-D01/SE-6 |
Z-D01/SE-10 |
Z-D01/SE-16 |
Z-D02/SE-20 |
Z-D02/SE-25 |
Z-D02/SE-32 |
Z-D02/SE-35 |
Z-D02/SE-40 |
Z-D02/SE-50 |
Z-D02/SE-63 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Codice a colori | Dimensioni della costruzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57 € | 12 | 6 giorni | 2 | Rosa | D01 | ||
0.57 € | 12 | 6 giorni | 6 | Verde | D01 | ||
0.57 € | 12 | 7 giorni | 10 | Rosso | D01 | ||
0.57 € | 12 | 12 giorni | 16 | Grigio | D01 | ||
0.73 € | 12 | 6 giorni | 20 | Blu | D02 | ||
0.73 € | 12 | 5 giorni | 25 | Giallo | D02 | ||
0.73 € | 12 | 7 giorni | 32 | Nero | D02 | ||
0.73 € | 12 | 6 giorni | 35 | Nero | D02 | ||
0.73 € | 12 | 7 giorni | 40 | Nero | D02 | ||
0.73 € | 12 | 12 giorni | 50 | Bianco | D02 | ||
0.73 € | 12 | 9 giorni | 63 | Rame | D02 |
Loading...
Tensione nominale(V) | 400 | Categoria di utilizzo | gL/gG (protezione cavo/protezione apparecchiature) |
---|
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Codice a colori
Dimensioni della costruzione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali