Microinterruttore (MCB)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AZ-2-C63
AZ-2-C100
AZ-3-C63
AZ-3-C80
AZ-3-C100
AZ-3-C125
AZ-4-C50
AZ-4-C63
AZ-4-C80
AZ-4-C100
AZ-4-C125
FAZ-B1/1
FAZ-B1/2
FAZ-B1,​6/1
FAZ-B2/1
FAZ-B2/1-NA
FAZ-B2/2
FAZ-B2/3
FAZ-B3/1
FAZ-B3/1-NA
FAZ-B4/1
FAZ-B4/1-HS
FAZ-B4/1-NA
FAZ-B4/1N
FAZ-B4/2
FAZ-B4/2-HS
FAZ-B5/1
FAZ-B6/1
FAZ-B6/1-NA
FAZ-B6/1N
FAZ-B6/2
FAZ-B6/2-NA
FAZ-B6/3
FAZ-B6/3-NA
FAZ-B6/3N
FAZ-B6/4
FAZ-B8/1
FAZ-B10/1
FAZ-B10/1-NA
FAZ-B10/1N
FAZ-B10/2
FAZ-B10/2-NA
FAZ-B10/3
FAZ-B10/3-NA
FAZ-B10/3N
FAZ-B10/4
FAZ-B13/1
FAZ-B13/1N
FAZ-B13/2
FAZ-B13/3
FAZ-B15/1-NA
FAZ-B16/1
FAZ-B16/1-NA
FAZ-B16/1N
FAZ-B16/2
FAZ-B16/2-NA
FAZ-B16/3
FAZ-B16/3-NA
FAZ-B16/3N
FAZ-B16/4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito Icn EN 60898 a 400 V
(kA)
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito Icn EN 60898 a 230 V
(kA)
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito Icu IEC 60947-2 a 230 V
(kA)
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito Icu IEC 60947-2 a 400 V
(kA)
Metodo di montaggio Tipo di tensione Profondità di incasso
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Frequenza
(Hz)
Caratteristica di disinnesto Tensione di isolamento nominale Ui
(V)
Numero di poli Capacità di commutazione nominale
(kA)
Dimensioni della costruzione (in conformità a DIN 43880) Classe limite della corrente Categoria di sovratensione Grado di inquinamento Invariabilità della tensione di picco nominale
(kV)
Larghezza in numero di spazi modulari Grado di protezione (IP) Numero di poli protetti Commutazione in corso N-neutrale Idoneo per installazione a filo Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Temperatura ambiente durante il funzionamento
(°C)
Possibilità di attrezzatura aggiuntiva Numero di poli (totale) Tensione nominale di tenuta all’impulso Uimp
(kV)

232.94 €

6 31 giorni 002525-AC756340050|60C440---332-3IP202falsofalso2.5|502.5|50-25|55vero24

285.73 €

6 28 giorni 002020-AC7510040050|60C440---332-3IP202falsofalso2.5|502.5|50-25|55vero24

341.38 €

4 5 giorni 002525-AC756340050|60C440---332-4.5IP201falsofalso2.5|502.5|50-25|55vero34

383.84 €

4 5 giorni 002020-AC758040050|60C440---332-4.5IP201falsofalso2.5|502.5|50-25|55vero34

417.75 €

4 8 giorni 002020-AC7510040050|60C440---332-4.5IP201falsofalso2.5|502.5|50-25|55vero34

446.05 €

4 12 giorni 001515-AC7512540050|60C440---332-4.5IP201falsofalso2.5|502.5|50-25|55vero34

395.12 €

3 6 giorni 002525-AC755040050|60C440---332-6IP201verofalso2.5|502.5|50-25|55vero44

447.94 €

3 7 giorni 002525-AC756340050|60C440---332-6IP201verofalso2.5|502.5|50-25|55vero44

502.62 €

3 5 giorni 002020-AC758040050|60C440---332-6IP201verofalso2.5|502.5|50-25|55vero44

549.77 €

3 6 giorni 002020-AC7510040050|60C440---332-6IP201verofalso2.5|502.5|50-25|55vero44

582.80 €

3 6 giorni 001515-AC7512540050|60C440---332-6IP201verofalso2.5|502.5|50-25|55vero44

23.48 €

12 5 giorni 10101515-AC70.5123050|60B440---332-1IP201falsofalso1|251|25-25|75vero14

86.00 €

1 5 giorni 10101515-AC70.5140050|60B440---332-2IP202falsofalso1|251|25-25|75vero24

23.48 €

12 41 giorni 10101515-AC70.51.623050|60B440---332-1IP201falsofalso1|251|25-25|75vero14

23.97 €

12 5 giorni 10101515-AC70.5223050|60B440---332-1IP201falsofalso1|251|25-25|75vero14

31.87 €

2 11 giorni 001515-AC70.5224050|60B440---332-1IP201falsofalso1|251|25-25|75vero14

86.00 €

1 7 giorni 10101515-AC70.5240050|60B440---332-2IP202falsofalso1|251|25-25|75vero24

131.08 €

1 5 giorni 10101515-AC70.5240050|60B440---332-3IP203falsofalso1|251|25-25|75vero34

23.97 €

12 5 giorni 10101515-AC70.5323050|60B440---332-1IP201falsofalso1|251|25-25|75vero14

30.37 €

2 4 giorni 001515-AC70.5324050|60B440---332-1IP201falsofalso1|251|25-25|75vero14

25.00 €

12 22 giorni 10101515-AC70.5423050|60B440---332-1IP201falsofalso1|251|25-25|75vero14

61.20 €

12 38 giorni 10101515-AC70.5423050|60B440---332-1IP201falsofalso1|251|25-25|75vero14

29.99 €

2 7 giorni 001515-AC70.5424050|60B440---332-1IP201falsofalso1|251|25-25|75vero14

55.44 €

1 5 giorni 10101515-AC70.5423050|60B440---332-2IP201verofalso1|251|25-25|75vero24

86.00 €

1 6 giorni 10101515-AC70.5440050|60B440---332-2IP202falsofalso1|251|25-25|75vero24

113.18 €

1 38 giorni 10101515-AC70.5440050|60B440---332-2IP202falsofalso1|251|25-25|75vero24

25.00 €

12 4 giorni 10101515-AC70.5523050|60B440---332-1IP201falsofalso1|251|25-25|75vero14

25.00 €

12 5 giorni 10101515-AC70.5623050|60B440---332-1IP201falsofalso1|251|25-25|75vero14

29.99 €

2 7 giorni 001515-AC70.5624050|60B440---332-1IP201falsofalso1|251|25-25|75vero14

55.44 €

1 6 giorni 10101515-AC70.5623050|60B440---332-2IP201verofalso1|251|25-25|75vero24

88.08 €

1 5 giorni 10101515-AC70.5640050|60B440---332-2IP202falsofalso1|251|25-25|75vero24

105.61 €

1 9 giorni 001515-AC70.5641550|60B440---332-2IP202falsofalso1|251|25-25|75vero24

131.08 €

1 7 giorni 10101515-AC70.5640050|60B440---332-3IP203falsofalso1|251|25-25|75vero34

158.43 €

1 6 giorni 001515-AC70.5641550|60B440---332-3IP203falsofalso1|251|25-25|75vero34

164.11 €

1 6 giorni 10101515-AC70.5640050|60B440---332-4IP203verofalso1|251|25-25|75vero44

178.22 €

1 41 giorni 10101515-AC70.5640050|60B440---332-4IP204verofalso1|251|25-25|75vero44

25.00 €

12 5 giorni 10101515-AC70.5823050|60B440---332-1IP201falsofalso1|251|25-25|75vero14

21.79 €

12 14 giorni 10101515-AC70.51023050|60B440---332-1IP201falsofalso1|251|25-25|75vero14

26.21 €

2 9 giorni 001515-AC70.51024050|60B440---332-1IP201falsofalso1|251|25-25|75vero14

51.77 €

1 6 giorni 10101515-AC70.51023050|60B440---332-2IP201verofalso1|251|25-25|75vero24

81.38 €

1 8 giorni 10101515-AC70.51040050|60B440---332-2IP202falsofalso1|251|25-25|75vero24

98.07 €

1 16 giorni 001515-AC70.51041550|60B440---332-2IP202falsofalso1|251|25-25|75vero24

125.40 €

1 5 giorni 10101515-AC70.51040050|60B440---332-3IP203falsofalso1|251|25-25|75vero34

154.65 €

1 5 giorni 001515-AC70.51041550|60B440---332-3IP203falsofalso1|251|25-25|75vero34

150.86 €

1 7 giorni 10101515-AC70.51040050|60B440---332-4IP203verofalso1|251|25-25|75vero44

166.00 €

1 5 giorni 10101515-AC70.51040050|60B440---332-4IP204verofalso1|251|25-25|75vero44

19.90 €

12 5 giorni 10101515-AC70.51323050|60B440---332-1IP201falsofalso1|251|25-25|75vero14

51.77 €

1 7 giorni 10101515-AC70.51323050|60B440---332-2IP201verofalso1|251|25-25|75vero24

81.38 €

1 7 giorni 10101515-AC70.51340050|60B440---332-2IP202falsofalso1|251|25-25|75vero24

125.40 €

1 12 giorni 10101515-AC70.51340050|60B440---332-3IP203falsofalso1|251|25-25|75vero34

26.31 €

2 12 giorni 001515-AC70.51524050|60B440---332-1IP201falsofalso1|251|25-25|75vero14

16.23 €

12 5 giorni 10101515-AC70.51623050|60B440---332-1IP201falsofalso1|251|25-25|75vero14

19.24 €

2 5 giorni 001515-AC70.51624050|60B440---332-1IP201falsofalso1|251|25-25|75vero14

49.60 €

1 6 giorni 10101515-AC70.51623050|60B440---332-2IP201verofalso1|251|25-25|75vero24

79.49 €

1 5 giorni 10101515-AC70.51640050|60B440---332-2IP202falsofalso1|251|25-25|75vero24

95.89 €

1 5 giorni 001515-AC70.51641550|60B440---332-2IP202falsofalso1|251|25-25|75vero24

117.91 €

1 6 giorni 10101515-AC70.51640050|60B440---332-3IP203falsofalso1|251|25-25|75vero34

142.43 €

1 5 giorni 001515-AC70.51641550|60B440---332-3IP203falsofalso1|251|25-25|75vero34

144.29 €

1 5 giorni 10101515-AC70.51640050|60B440---332-4IP203verofalso1|251|25-25|75vero44

164.11 €

1 8 giorni 10101515-AC70.51640050|60B440---332-4IP204verofalso1|251|25-25|75vero44

Loading...

Supporto tecnico