Codice articolo del costruttore: BS45X14-T0
Marca: EATON
Prezzo: 1.30 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Colore: -
Larghezza: - mm
Diametro esterno: - mm
Altezza: - mm
Profilo: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BS45X14-T0
Codice componente
|
---|
BS45X14-T0 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Larghezza (mm) | Diametro esterno (mm) | Altezza (mm) | Profilo | Contrassegno | Tipo di accessorio | Simboli ISO di contrassegno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 25 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | Altro | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Inserire etichetta, il codice articolo è il seguente: BS45X14-T0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BS45X14-T0.
Configura
Proprietà di base
Colore
Larghezza(mm)
Diametro esterno(mm)
Altezza(mm)
Profilo
Contrassegno
Simboli ISO di contrassegno
Tipo
Tipo di accessorio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BS84X24-P3 |
M22-XST |
M22-XST-GVP |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Larghezza (mm) | Diametro esterno (mm) | Altezza (mm) | Profilo | Contrassegno | Tipo di accessorio | Simboli ISO di contrassegno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.78 € | 25 | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | Altro | - | |||
0.71 € | 1 |
3 giorni
Stock | Argento | 27 | 0 | 18 | Rettangolare | Senza contrassegno | - | Senza contrassegno | |||
0.69 € | 500 | 42 giorni | Argento | 27 | 0 | 18 | Rettangolare | Senza contrassegno | - | Senza contrassegno |