Codice articolo del costruttore: BPZ-DINR24-600-T
Marca: EATON
Prezzo: 38.00 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Larghezza: 200 mm
Altezza: 90 mm
Profondità: 500 mm
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione: 600 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BPZ-DINR24-600-T
Codice componente
|
---|
BPZ-DINR24-600-T |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.00 € | 10 | 4 giorni | 200 | 90 | 500 | 600 |
Loading...
Colore | Acciaio inossidabile | Modello | Guida supporto | Numero RAL | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di carico max.(kg) | 0 | Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) | 0 | Materiale | Metallo |
Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) | 0 |
Si trova sulla pagina di Kit per barre di distribuzione rigide, il codice articolo è il seguente: BPZ-DINR24-600-T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BPZ-DINR24-600-T.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BPZ-DINR35-800-T |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.48 € | 10 | 5 giorni | 725 | 45 | 50 | 800 |