Lente, spia luminosa bianca, a filo, INVERTI (M22-XL-W-D16)

Lente, spia luminosa bianca, a filo, INVERTI M22-XL-W-D16

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: M22-XL-W-D16

Marca: EATON

Prezzo: 3.04

Tempi di consegna: 40 giorni


Dati Tecnici:

Diametro di incasso: 22 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M22-XL-W-D16

Codice componente
M22-XL-W-D16
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro di incasso
(mm)

3.04 €

10 40 giorni 22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 0 Altezza(mm) 8 Lente colorata Bianco
Diametro(mm) 29.6 Tipo di costruzione Tipo piatto Forma della lente Profilo rotondo
Etichettato vero

Si trova sulla pagina di Lente, spia luminosa bianca, a filo, INVERTI, il codice articolo è il seguente: M22-XL-W-D16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-XL-W-D16.

Tipologia prodotto

Codice componente
M22-XL-W-GB16
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro di incasso
(mm)

3.04 €

10 40 giorni 22.5

Supporto tecnico