Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pulsante colore | Metodo di sbloccaggio | Anello frontale colorato | Funzione di commutazione a scatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.76 € | 1 | 3 giorni | Verde | Nessuno | Cromatura | falso | ||
12.12 € | 5 | 9 giorni | Verde | Nessuno | Cromatura | falso | ||
15.18 € 8.65 € | 1 |
3 giorni
Stock | Verde | Nessuno | Cromatura | falso | ||
13.76 € | 5 | 19 giorni | Rosso | Nessuno | Cromatura | falso | ||
12.12 € | 5 | 4 giorni | Rosso | Nessuno | Cromatura | falso | ||
15.18 € | 5 | 4 giorni | Rosso | Nessuno | Cromatura | falso | ||
13.76 € | 5 | 31 giorni | Nero | Nessuno | Cromatura | falso | ||
12.12 € | 5 | 5 giorni | Nero | Nessuno | Cromatura | falso | ||
15.18 € | 5 | 7 giorni | Nero | Nessuno | Cromatura | falso | ||
15.18 € | 5 | 5 giorni | Bianco | Nessuno | Cromatura | falso | ||
13.76 € | 5 | 6 giorni | Giallo | Nessuno | Cromatura | falso | ||
12.12 € | 5 | 6 giorni | Giallo | Nessuno | Cromatura | falso | ||
19.41 € | 5 | 12 giorni | Verde | Nessuno | Cromatura | vero | ||
20.86 € | 5 | 4 giorni | Verde | Nessuno | Cromatura | vero | ||
19.41 € | 5 | 12 giorni | Rosso | Nessuno | Cromatura | vero | ||
17.87 € | 5 | 28 giorni | Rosso | Nessuno | Cromatura | vero | ||
20.86 € | 5 | 7 giorni | Rosso | Nessuno | Cromatura | vero | ||
19.41 € | 5 | 6 giorni | Nero | Nessuno | Cromatura | vero | ||
20.86 € | 5 | 8 giorni | Nero | Nessuno | Cromatura | vero | ||
19.41 € | 5 | 6 giorni | Giallo | Nessuno | Cromatura | vero | ||
13.76 € | 5 | 12 giorni | Verde | Nessuno | Nero | falso | ||
15.18 € | 5 | 51 giorni | Verde | Nessuno | Nero | falso | ||
13.76 € | 5 | 11 giorni | Rosso | Nessuno | Nero | falso | ||
15.18 € | 5 | 51 giorni | Rosso | Nessuno | Nero | falso | ||
13.76 € | 5 | 4 giorni | Nero | Nessuno | Nero | falso | ||
12.12 € | 5 | 5 giorni | Nero | Nessuno | Nero | falso | ||
15.18 € | 5 | 31 giorni | Nero | Nessuno | Nero | falso | ||
15.18 € | 5 | 31 giorni | Bianco | Nessuno | Nero | falso | ||
13.76 € | 5 | 51 giorni | Giallo | Nessuno | Nero | falso | ||
19.41 € | 5 | 31 giorni | Verde | Altro | Nero | vero | ||
20.86 € | 5 | 51 giorni | Verde | Altro | Nero | vero | ||
19.41 € | 5 | 51 giorni | Rosso | Altro | Nero | vero | ||
20.86 € | 5 | 31 giorni | Rosso | Altro | Nero | vero | ||
19.41 € | 5 | 5 giorni | Nero | Altro | Nero | vero | ||
20.86 € | 5 | 31 giorni | Nero | Altro | Nero | vero | ||
19.41 € | 5 | 31 giorni | Giallo | Altro | Nero | vero |
Loading...
Diametro foro(mm) | 22.5 | Adatto per l'illuminazione | falso | Ritorno-molla | vero |
---|---|---|---|---|---|
Diametro cappuccio(mm) | 36.5 | Idoneo per arresto di emergenza | falso | Tipo di pulsante | Tipo piatto |
Larghezza apertura(mm) | 0 | Altezza apertura(mm) | 0 | Grado di protezione (IP) | IP67/IP69K |
Materiale anello frontale | Plastica | Con anello frontale | vero | Tipo di struttura lente | Profilo rotondo |
Grado di protezione (NEMA) | 4X |
Configura
Stock
Proprietà di base
Pulsante colore
Metodo di sbloccaggio
Anello frontale colorato
Funzione di commutazione a scatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali