Codice articolo del costruttore: M22-PV
Marca: EATON
Prezzo: 33.05 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Diametro foro: 22.5 mm
Pulsante colore: Rosso
Adatto per l'illuminazione: falso
Numero di postazioni di comando: -
Metodo di sbloccaggio: Sgancio a trazione
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M22-PV
Codice componente
|
---|
M22-PV |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro (mm) | Pulsante colore | Adatto per l'illuminazione | Numero di postazioni di comando | Metodo di sbloccaggio | Ritorno-molla | Diametro cappuccio (mm) | Idoneo per arresto di emergenza | Etichettato | Tipo di pulsante | Anello frontale colorato | Grado di protezione (IP), lato frontale | Grado di protezione (IP) | Con coperchio di protezione | Materiale anello frontale | Con anello frontale | Funzione di commutazione a scatto | Grado di protezione (NEMA) | Grado di protezione (NEMA), lato frontale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.05 € 18.84 € | 1 |
3 giorni
Stock | 22.5 | Rosso | falso | - | Sgancio a trazione | falso | 38 | vero | - | Tipo piatto | Altro | - | IP66 | - | Altro | falso | vero | 4X | - |
Loading...
Larghezza apertura(mm) | 0 | Altezza apertura(mm) | 0 | Tipo di struttura lente | Profilo rotondo |
---|
Si trova sulla pagina di Pulsante per arresto di emergenza, il codice articolo è il seguente: M22-PV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-PV.
Configura
Stock
Proprietà di base
Numero di postazioni di comando
Etichettato
Grado di protezione (IP), lato frontale
Con coperchio di protezione
Grado di protezione (NEMA), lato frontale
Diametro foro(mm)
Pulsante colore
Adatto per l'illuminazione
Metodo di sbloccaggio
Ritorno-molla
Diametro cappuccio(mm)
Idoneo per arresto di emergenza
Tipo di pulsante
Anello frontale colorato
Grado di protezione (IP)
Materiale anello frontale
Con anello frontale
Funzione di commutazione a scatto
Grado di protezione (NEMA)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M22-PV45P |
M22-PV45P-MPI |
M22-PV60P |
M22-PVL |
M22-PVL45P |
M22-PVLT |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro foro (mm) | Pulsante colore | Adatto per l'illuminazione | Numero di postazioni di comando | Metodo di sbloccaggio | Ritorno-molla | Diametro cappuccio (mm) | Idoneo per arresto di emergenza | Etichettato | Tipo di pulsante | Anello frontale colorato | Grado di protezione (IP), lato frontale | Grado di protezione (IP) | Con coperchio di protezione | Materiale anello frontale | Con anello frontale | Funzione di commutazione a scatto | Grado di protezione (NEMA) | Grado di protezione (NEMA), lato frontale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.45 € | 1 | 7 giorni | 22.5 | Rosso | falso | - | Sgancio a trazione | falso | 45 | vero | - | Alta | Nero | - | Altro | - | Plastica | falso | vero | 4X | - | ||
44.71 € | 1 | 6 giorni | 22.5 | Rosso | falso | - | Sgancio a trazione | falso | 45 | vero | - | Alta | Nero | - | Altro | - | Plastica | falso | vero | 4X | - | ||
36.63 € | 1 | 7 giorni | 22.5 | Rosso | falso | - | Sgancio a trazione | falso | 60 | vero | - | Alta | Nero | - | Altro | - | Plastica | falso | vero | 4X | - | ||
36.63 € | 5 | 7 giorni | 22.5 | Rosso | vero | - | Sgancio a trazione | falso | 38 | vero | - | Tipo piatto | Cromatura | - | IP66 | - | Plastica | falso | vero | 4X | - | ||
37.11 € | 1 | 49 giorni | 22.5 | Rosso | vero | - | Sgancio a trazione | falso | 45 | vero | - | Alta | Nero | - | Altro | - | Plastica | falso | vero | 4X | - | ||
36.63 € | 5 | 10 giorni | 22.5 | Rosso | vero | - | Sgancio a rotazione | falso | 38 | vero | - | Tipo piatto | Cromatura | - | IP67/IP69K | - | Plastica | falso | vero | 4X | - |