Pulsante di spegnimento di emergenza a chiave

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M22-PVS/K01
M22-PVS/KC11/IY
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di montaggio Diametro foro
(mm)
Numero di postazioni di comando Coperchio dell’alloggiamento del colore Metodo di sbloccaggio Diametro cappuccio
(mm)
Idoneo per arresto di emergenza Materiale alloggiamento Numero di spie luminose Con illuminazione Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC
(V)
Numero di pulsanti Numero di selettori Numero di selettori a chiave Numero di pulsanti a fungo Tipo di collegamento circuito ausiliario Numero di contatti normalmente aperti Numero di contatti di commutazione Grado di protezione (NEMA)

80.91 €

5 5 giorni Incorporato22--Sgancio a chiave38---falso-------Collegamento a vite0--

102.78 €

1 5 giorni --1Giallo--veroPlastica0-115|500115|50024|2201000-104X

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di protezione (IP) IP67/IP69K Numero di contatti normalmente chiusi 1

Supporto tecnico