Pulsante per arresto di emergenza / spegnimento di emergenza (C22-PV-K02-P10)

Pulsante per arresto di emergenza / spegnimento di emergenza C22-PV-K02-P10

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: C22-PV-K02-P10

Marca: EATON

Prezzo: 75.95

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Metodo di sbloccaggio: Sgancio a trazione

Diametro cappuccio: 38 mm

Numero di contatti normalmente chiusi: 2

Numero di contatti normalmente aperti: 0


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C22-PV-K02-P10

Codice componente
C22-PV-K02-P10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di sbloccaggio Diametro cappuccio
(mm)
Numero di contatti normalmente chiusi Numero di contatti normalmente aperti

75.95 €

1 5 giorni Sgancio a trazione3820

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Incorporato Diametro foro(mm) 22 Con illuminazione falso
Grado di protezione (IP) Altro Tipo di collegamento circuito ausiliario Altro

Si trova sulla pagina di Pulsante per arresto di emergenza / spegnimento di emergenza, il codice articolo è il seguente: C22-PV-K02-P10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C22-PV-K02-P10.

Tipologia prodotto

Codice componente
C22-PV-K02-P62
C22-PV-K02-P65
C22-PV-K11-P62
C22-PV-K11-P65
C22-PVT-K02-P62
C22-PVT-K02-P65
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Metodo di sbloccaggio Diametro cappuccio
(mm)
Numero di contatti normalmente chiusi Numero di contatti normalmente aperti

75.95 €

1 6 giorni Sgancio a trazione3820

85.26 €

1 4 giorni Sgancio a trazione3820

75.95 €

1 5 giorni Sgancio a trazione3811

85.26 €

1 45 giorni Sgancio a trazione3811

75.95 €

1 4 giorni Sgancio a rotazione3820

85.26 €

1 17 giorni Sgancio a rotazione3820

Supporto tecnico