Chiavetta USB/Wireless per la configurazione del sistema wireless Eaton

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CKOZ-00/13

Codice componente
CKOZ-00/13
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

179.74 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Altro Modello USB
Protezione superficie Altro Velocità max di trasmissione dei dati(Bd) 0 Qualità materiale Termoplastica
Sistema bus KNX falso Sistema bus a frequenza radio vero Sistema bus Powernet falso
Collegamento bus incluso vero Materiale Plastica Larghezza in numero di spazi modulari 0
Altri sistemi bus xComfort Sistema bus LON falso Numero RAL (simile) 0
Con area di etichettatura falso Grado di protezione (IP) IP20 Con indicazione a LED vero
Trasparente falso Finitura superficie Non applicabile Sistema bus KNX radio falso
A frequenza radio bidirezionale vero Profondità min della scatola di installazione da incasso(mm) 0

Si trova sulla pagina di Chiavetta USB/Wireless per la configurazione del sistema wireless Eaton, il codice articolo è il seguente: CKOZ-00/13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CKOZ-00/13.

Supporto tecnico