Morsetto di connessione conduttore 16-120 mm² (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AKU120/5
AKU120/10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore busbar
(mm)

5.45 €

25 5 giorni 5|5

5.45 €

25 5 giorni 10|10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Adatto per Rotaia piatta Max. sezione trasversale del conduttore(mm²) 120 Larghezza morsetto(mm) 23.5
Larghezza busbar(mm) 0|0 Adatto per il collegamento di conduttori a nastro vero Adatto per il collegamento di conduttori rotondi vero
Adatto per il collegamento di conduttori di settore vero Max. corrente di esercizio nominale Ie(A) 440

Supporto tecnico