Pacchetto iniziale composto da EASY-E4-AC-12RC1, cavo patch e licenza software per un feasySoft

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EASY-BOX-E4-AC1

Codice componente
EASY-BOX-E4-AC1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

214.74 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Larghezza(mm) 71.5 Altezza(mm) 90
Profondità(mm) 58 Espandibile vero Corrente di commutazione(A) 8
Con timer vero Con indicatore vero Idoneità per funzioni di sicurezza falso
Numero di ingressi digitali 8 Numero di uscite digitali 4 Numero di ingressi analogici 0
Numero di uscite analogiche 0 Tipo di tensione della tensione di alimentazione AC/DC Protocollo di supporto per LON falso
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 1 Numero di interfacce HW RS-232 0 Numero di interfacce HW RS-422 0
Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0 Numero di interfacce HW USB 0
Numero di interfacce hardware parallele 0 Numero di interfacce HW altro 0 Con interfaccia ottica falso
Protocollo di supporto per TCP/IP vero Protocollo di supporto per ASI falso Protocollo di supporto per PROFIBUS falso
Protocollo di supporto per CAN falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per KNX falso
Protocollo di supporto per MODBUS vero Protocollo di supporto per Data Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso
Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per altri sistemi bus falso Ridondanza falso
Con uscita a relè vero Possibilità di montaggio su guida vero Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Nessuno
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Nessuno Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso
Grado di protezione (IP) IP20 Protocollo di supporto per SERCOS falso Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso
Categoria conforme a EN 954-1 Nessuno Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0
Possibilità di montaggio anteriore vero Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto vero
Dispositivo di espansione falso Standard radio Bluetooth falso Standard radio WLAN 802.11 falso
Dispositivo base vero Master di collegamento IO falso Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Nessuno
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso
Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso Protocollo di supporto per PROFINET IO falso Protocollo di supporto per PROFIsafe falso
Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) 85|264 Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) 85|264
Tensione di alimentazione DC(V) 85|264 Standard radio GPRS falso Standard radio GSM falso
Standard radio UMTS falso SIL conforme a IEC 61508 Nessuno

Si trova sulla pagina di Pacchetto iniziale composto da EASY-E4-AC-12RC1, cavo patch e licenza software per un feasySoft, il codice articolo è il seguente: EASY-BOX-E4-AC1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EASY-BOX-E4-AC1.

Supporto tecnico