Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E-DAT-RJ45
Colore | Altro | Modello | Bus (martinetto) | Tipo collegamento | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Con schermatura | vero | Categoria | 6 | Idoneo per cavo tondo | vero |
Idoneo per cavo a nastro | vero | Idoneo per conduttore con filo litz | vero | Idoneo per anima solida | falso |
Tipo di connettore | RJ45 8(8) | Gamma AWG | 0|0 | Necessario utensile speciale | vero |
Si trova sulla pagina di Modulo dati RJ45 per guida di montaggio, il codice articolo è il seguente: E-DAT-RJ45.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E-DAT-RJ45.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali