Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Funzione | Con indicatore | Tensione di esercizio nominale Ue (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Grado di protezione (IP) | Classe di rilascio | Corrente di esercizio nominale Ie a 40 °C Tu (A) | Motore trifase di potenza nominale, in linea, a 230 V (kW) | Motore trifase di potenza nominale, in linea, a 400 V (kW) | Motore trifase di potenza nominale, a triangolo interno, a 230 V (kW) | Motore trifase di potenza nominale, a triangolo interno, a 400 V (kW) | Temperatura ambiente nominale senza declassamento (°C) | Protezione sovraccarico del motore integrata | Tipo di tensione per attuazione | Grado di protezione (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314.03 € | 1 | 35 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Altro | 4 | 0.75 | 1.5 | 0 | 0 | 40 | falso | DC | 1 | |||
320.71 € | 1 | 35 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Altro | 7 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 40 | falso | DC | 1 | |||
326.39 € | 1 | 35 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Altro | 9 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 40 | falso | DC | 1 | |||
334.94 € | 1 | 5 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Altro | 12 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 40 | falso | DC | 1 | |||
383.50 € | 1 | 5 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Altro | 16 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 40 | falso | DC | 1 | |||
432.99 € | 1 | 4 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Altro | 24 | 5.5 | 11 | 0 | 0 | 40 | falso | DC | 1 | |||
484.34 € | 1 | 6 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Altro | 32 | 7.5 | 15 | 0 | 0 | 40 | falso | DC | 1 | |||
710.84 € | 1 | 35 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Altro | 41 | 11 | 22 | 0 | 0 | 40 | falso | DC | 1 | |||
865.94 € | 1 | 35 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Altro | 55 | 15 | 30 | 0 | 0 | 40 | falso | DC | 1 | |||
932.55 € | 1 | 5 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Altro | 70 | 15 | 37 | 0 | 0 | 40 | falso | DC | 1 | |||
1,085.77 € | 1 | 35 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Altro | 81 | 22 | 45 | 0 | 0 | 40 | falso | DC | 1 | |||
1,176.18 € | 1 | 35 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Altro | 100 | 30 | 55 | 0 | 0 | 40 | falso | DC | 1 | |||
1,442.61 € | 1 | 35 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Altro | 135 | 30 | 75 | 0 | 0 | 40 | falso | DC | 1 | |||
1,702.39 € | 1 | 35 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Altro | 160 | 45 | 90 | 0 | 0 | 40 | falso | DC | 1 | |||
1,871.80 € | 1 | 35 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Altro | 200 | 55 | 110 | 0 | 0 | 40 | falso | DC | 1 | |||
158.94 € | 1 | 35 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 4 | 0.75 | 1.5 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
151.31 € | 1 | 7 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 4 | 0.75 | 1.5 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
182.70 € | 1 | 40 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 7 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
170.35 € | 1 | 6 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 7 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
214.11 € | 1 | 40 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 9 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
191.26 € | 1 | 6 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 9 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
237.91 € | 1 | 40 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 12 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
214.11 € | 1 | 5 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 12 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
274.07 € | 1 | 40 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 16 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
251.20 € | 1 | 5 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 16 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
319.74 € | 1 | 40 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 24 | 5.5 | 11 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
297.85 € | 1 | 5 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 24 | 5.5 | 11 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
372.06 € | 1 | 40 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 32 | 7.5 | 15 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
353.05 € | 1 | 6 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 32 | 7.5 | 15 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
567.13 € | 1 | 40 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 41 | 11 | 22 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
540.51 € | 1 | 5 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 41 | 11 | 22 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
689.90 € | 1 | 40 giorni | — | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | — | — | 55 | 15 | 30 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | — | |||
666.10 € | 1 | 7 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 55 | 15 | 30 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
817.41 € | 1 | 40 giorni | — | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | — | — | 70 | 15 | 37 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | — | |||
790.77 € | 1 | 5 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 70 | 15 | 37 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
938.27 € | 1 | 40 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 81 | 22 | 45 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
891.62 € | 1 | 5 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 81 | 22 | 45 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
1,045.79 € | 1 | 40 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 100 | 30 | 55 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
1,007.72 € | 1 | 4 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 100 | 30 | 55 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
1,268.45 € | 1 | 40 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 135 | 30 | 75 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
1,239.91 € | 1 | 10 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 135 | 30 | 75 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
1,584.38 € | 1 | 40 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 160 | 54 | 90 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
1,524.47 € | 1 | 4 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 160 | 45 | 90 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
1,770.91 € | 1 | 40 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 200 | 55 | 110 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
1,703.34 € | 1 | 6 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Altro | 200 | 55 | 110 | 0 | 0 | 40 | falso | AC/DC | 1 | |||
205.56 € | 1 | 4 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Altro | 4 | 0.75 | 1.5 | 0 | 0 | 40 | falso | AC | 1 | |||
229.33 € | 1 | 8 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Altro | 7 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 40 | falso | AC | 1 | |||
239.82 € | 1 | 6 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Altro | 9 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 40 | falso | AC | 1 | |||
253.10 € | 1 | 6 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Altro | 12 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 40 | falso | AC | 1 | |||
284.51 € | 1 | 6 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Altro | 16 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 40 | falso | AC | 1 | |||
316.89 € | 1 | 7 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Altro | 24 | 5.5 | 11 | 0 | 0 | 40 | falso | AC | 1 | |||
419.67 € | 1 | 7 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Altro | 32 | 7.5 | 15 | 0 | 0 | 40 | falso | AC | 1 | |||
642.32 € | 1 | 31 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Altro | 41 | 11 | 22 | 0 | 0 | 40 | falso | AC | 1 | |||
742.22 € | 1 | 4 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Altro | 55 | 15 | 30 | 0 | 0 | 40 | falso | AC | 1 | |||
795.54 € | 1 | 5 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Altro | 70 | 15 | 37 | 0 | 0 | 40 | falso | AC | 1 | |||
945.87 € | 1 | 7 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Altro | 81 | 22 | 45 | 0 | 0 | 40 | falso | AC | 1 | |||
986.80 € | 1 | 5 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Altro | 100 | 30 | 55 | 0 | 0 | 40 | falso | AC | 1 | |||
1,266.57 € | 1 | 12 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Altro | 135 | 30 | 75 | 0 | 0 | 40 | falso | AC | 1 | |||
1,496.82 € | 1 | 35 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Altro | 160 | 45 | 90 | 0 | 0 | 40 | falso | AC | 1 | |||
1,673.85 € | 1 | 35 giorni | Direzione singola | falso | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Altro | 200 | 55 | 110 | 0 | 0 | 40 | falso | AC | 1 |
Loading...
Bypass interno | vero | Controllo della coppia | falso |
---|
Configura
Proprietà di base
Funzione
Con indicatore
Tensione di esercizio nominale Ue(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Grado di protezione (IP)
Classe di rilascio
Corrente di esercizio nominale Ie a 40 °C Tu(A)
Motore trifase di potenza nominale, in linea, a 230 V(kW)
Motore trifase di potenza nominale, in linea, a 400 V(kW)
Motore trifase di potenza nominale, a triangolo interno, a 230 V(kW)
Motore trifase di potenza nominale, a triangolo interno, a 400 V(kW)
Temperatura ambiente nominale senza declassamento(°C)
Protezione sovraccarico del motore integrata
Tipo di tensione per attuazione
Grado di protezione (NEMA)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali