Azionamento a frequenza variabile (DA1-32024FB-A20C)

Azionamento a frequenza variabile DA1-32024FB-A20C

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DA1-32024FB-A20C

Marca: EATON

Prezzo: 1,831.48

Tempi di consegna: 31 giorni


Dati Tecnici:

Uscita max con carico quadratico alla tensione di uscita nominale: 5.5 kW

È consentita l'applicazione in ambito domestico e commerciale: vero

Larghezza: 131 mm

Altezza: 273 mm

Profondità: 204 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DA1-32024FB-A20C

Codice componente
DA1-32024FB-A20C
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Uscita max con carico quadratico alla tensione di uscita nominale
(kW)
È consentita l'applicazione in ambito domestico e commerciale Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Con unità di controllo Numero di ingressi digitali Numero di uscite digitali Numero di uscite analogiche Protocollo di supporto per LON Numero di interfacce hardware Ethernet industriali Numero di interfacce HW altro Protocollo di supporto per TCP/IP Protocollo di supporto per PROFIBUS Protocollo di supporto per MODBUS Protocollo di supporto per Data Highway Protocollo di supporto per DeviceNet Grado di protezione (IP) Tensione di rete
(V)
Possibilità di funzionamento a 4 quadranti Numero di uscite delle fasi Numero di ingressi delle fasi Resistenza rottura integrata Frequenza di uscita max
(Hz)
Uscita max con carico lineare alla tensione di uscita nominale
(kW)
Protocollo di supporto per EtherNet/IP Protocollo di supporto per PROFINET IO Tensione di uscita max
(V)
Corrente di uscita nominale I2N
(A)
Protocollo di supporto per BACnet Grado di protezione (NEMA)

1,831.48 €

1 31 giorni 5.5vero131273204vero522falso00falsoveroverofalsoveroIP20200|240falso33vero5005.5verovero25024falsoAltro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Numero di ingressi analogici 2 Numero di interfacce HW RS-232 0
Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 1 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0
Numero di interfacce HW USB 0 Numero di interfacce hardware parallele 0 Con interfaccia ottica falso
Protocollo di supporto per ASI falso Protocollo di supporto per CAN vero Protocollo di supporto per INTERBUS falso
Protocollo di supporto per KNX falso Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per altri sistemi bus vero
Con collegamento PC vero Protocollo di supporto per SERCOS falso Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso
Frequenza di rete 50/60 Hz Numero di interfacce PROFINET 0 Tipo di convertitore Convertitore U
È consentita l'applicazione in ambito industriale vero Tolleranza della tensione netta simmetrica relativa(%) 10 Tolleranza della frequenza netta simmetrica relativa(%) 10
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso
Protocollo di supporto per PROFIsafe falso Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso

Si trova sulla pagina di Azionamento a frequenza variabile, il codice articolo è il seguente: DA1-32024FB-A20C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DA1-32024FB-A20C.

Tipologia prodotto

Codice componente
DA1-127D0FB-A20C
DA1-32011FB-A20C
DA1-32018FB-A20C
DA1-32024FB-B55C
DA1-32030FB-B55C
DA1-32046FB-B55C
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Uscita max con carico quadratico alla tensione di uscita nominale
(kW)
È consentita l'applicazione in ambito domestico e commerciale Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Con unità di controllo Numero di ingressi digitali Numero di uscite digitali Numero di uscite analogiche Protocollo di supporto per LON Numero di interfacce hardware Ethernet industriali Numero di interfacce HW altro Protocollo di supporto per TCP/IP Protocollo di supporto per PROFIBUS Protocollo di supporto per MODBUS Protocollo di supporto per Data Highway Protocollo di supporto per DeviceNet Grado di protezione (IP) Tensione di rete
(V)
Possibilità di funzionamento a 4 quadranti Numero di uscite delle fasi Numero di ingressi delle fasi Resistenza rottura integrata Frequenza di uscita max
(Hz)
Uscita max con carico lineare alla tensione di uscita nominale
(kW)
Protocollo di supporto per EtherNet/IP Protocollo di supporto per PROFINET IO Tensione di uscita max
(V)
Corrente di uscita nominale I2N
(A)
Protocollo di supporto per BACnet Grado di protezione (NEMA)

790.34 €

1 31 giorni 1.5vero107231186vero522falso00falsoveroverofalsoveroIP20200|240falso31vero5001.5verovero2507falsoAltro

1,056.10 €

1 31 giorni 2.2vero107231186vero522falso00falsoveroverofalsoveroIP20200|240falso33vero5002.2verovero25010.5falsoAltro

1,675.61 €

1 31 giorni 4vero131273204vero522falso00falsoveroverofalsoveroIP20200|240falso33vero5004verovero25018falsoAltro

3,029.50 €

1 31 giorni 5.5vero173450240vero522falso00falsoveroverofalsoveroIP55200|240falso33vero5005.5verovero25024falso12

3,260.29 €

1 31 giorni 7.5vero173450240vero522falso00falsoveroverofalsoveroIP55200|240falso33vero5007.5verovero25030falso12

3,533.06 €

1 31 giorni 11vero173450240vero522falso00falsoveroverofalsoveroIP55200|240falso33vero50011verovero25046falso12

Supporto tecnico