Codice articolo del costruttore: EP22RG
Marca: EATON
Prezzo: 32.95 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Larghezza: 250 mm
Altezza: 300 mm
Numero di guide DIN: 2
Numero di spazi modulari per guida DIN: 12
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EP22RG
Codice componente
|
---|
EP22RG |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Numero di guide DIN | Numero di spazi modulari per guida DIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.95 € | 1 | 5 giorni | 250 | 300 | 2 | 12 |
Loading...
Profondità(mm) | 47.5 | Possibilità di estensione | falso | Con barra di distribuzione | falso |
---|---|---|---|---|---|
Distanza tra le file(mm) | 150 |
Si trova sulla pagina di Unità di montaggio MCB, il codice articolo è il seguente: EP22RG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EP22RG.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Numero di guide DIN
Numero di spazi modulari per guida DIN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EP21RG |
EP23RG |
EP24RG |
EP51RG |
EP52RG |
EP53RG |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Numero di guide DIN | Numero di spazi modulari per guida DIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.46 € | 1 | 5 giorni | 250 | 150 | 1 | 12 | |||
43.14 € | 1 | 5 giorni | 250 | 450 | 3 | 12 | |||
59.38 € | 1 | 6 giorni | 250 | 600 | 4 | 12 | |||
37.17 € | 1 | 4 giorni | 500 | 150 | 1 | 24 | |||
48.34 € | 1 | 6 giorni | 500 | 300 | 2 | 24 | |||
63.32 € | 1 | 5 giorni | 500 | 450 | 3 | 24 |