Puntone terminale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZSD-PKL/NPE/2

Codice componente
ZSD-PKL/NPE/2
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

57.74 €

10 23 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 63 Metodo di montaggio Guida DIN Larghezza(mm) 250
Altezza(mm) 60 Profondità(mm) 30 Tipo collegamento A vite
Numero di collegamenti < 6 mm² 0 Numero di collegamenti 10 mm² 46 Numero di collegamenti 25 mm² 0
Numero di collegamenti 16 mm² 2 Numero di collegamenti > 25 mm² 0 Numero di poli 1
Sicurezza contatto falso Numero di collegamenti totale 50 Numero di collegamenti < AWG 6 0
Numero di collegamenti AWG 6 0 Numero di collegamenti AWG 4 0 Numero di collegamenti AWG 2 0
Numero di collegamenti AWG 4/0 0 Numero di collegamenti 250 kcmil 0 Numero di collegamenti > 250 kcmil 0

Si trova sulla pagina di Puntone terminale, il codice articolo è il seguente: ZSD-PKL/NPE/2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZSD-PKL/NPE/2.

Supporto tecnico