Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SWD4-M6LR5-2S
Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C) | -40|80 | Raggio di curvatura min. consentito, applicazione mobile con guida forzata(mm) | — | Resistenza ai raggi UV | vero |
---|---|---|---|---|---|
Conduttore con sezione trasversale nominale(mm²) | 0.5 | Materiale di isolamento del nucleo | Altro | Identificazione del nucleo | Colore |
Autoestinguente | Conforme a EN 60332-1-2 | Armatura | falso | Integrità del circuito | No |
Elemento per la formazione dei trefoli | Coppie | Colore guaina esterna | Verde | Categoria | Altro |
Diametro conduttore(mm) | 1.5 | Pannello sopra l'elemento per la formazione dei trefoli | Lamina | Pannello sopra la formazione dei trefoli | Nessuno |
Materiale guaina esterna | Cloruro di polivinile (PVC) | Categoria conduttore | Classe 2 = a filamenti | Numero di elementi per la formazione dei trefoli | 5 |
Guaina protettiva | Altro | Misura AWG | 20 | Numero di conduttori | 5 |
Installazione sotterranea | falso | Senza alogeni (conforme a IEC 60754-2) | falso | Fumo basso (conforme a IEC 61034-2) | falso |
Formazione dei trefoli | Fascio | Diametro esterno appross.(mm) | 5.6 | Fumo basso (conforme a EN 61034-2) | falso |
Valore NVP(%) | 66.5 | Senza alogeni (conforme a EN 60754-1/2) | falso | Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404) | vero |
Resistente all'olio (conforme a IEC 60811-404) | vero | Superficie conduttore | Spoglio | Cavo per bloccaggio acqua longitudinale | vero |
Cavo per bloccaggio acqua radiale | vero | Classe di reazione al fuoco in conformità a EN 13501-6 | Nessuno | Classe di sviluppo del fumo in conformità a EN 13501-6 | Nessuno |
Classe di acidità Euro in conformità a EN 13501-6 | Nessuno | Specifiche isolamento del nucleo | Altro | Specifiche materiale guaina esterna | Polipropilene |
Raggio di curvatura min. consentito, applicazione mobile/movimento libero(mm) | — | Integrità dell'isolamento in conformità a IEC 60331 | falso | Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione(°C) | -40|80 |
Raggio di curvatura min. consentito, applicazione stazionaria/installazione permanente(mm) | 34 | Gocce/particelle infiammate di classe Euro in conformità a EN 13501-6 | Nessuno |
Si trova sulla pagina di Cavo tondo SmartWire-DT IP67, il codice articolo è il seguente: SWD4-M6LR5-2S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SWD4-M6LR5-2S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali