Piastra divisoria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XPFCB04-MC
ZSD-SHT
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Numero RAL Protezione superficie Con inserimento cavo Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione
(mm)
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione
(mm)
Spaziatura modulare
(mm)
Tipo di costruzione Con aperture per connettori Materiale Numero di unità di altezza Con bloccaggio Finitura superficie A prova di arco Per forma di separazione interna 2a Per forma di separazione interna 2b Per forma di separazione interna 3a Per forma di separazione interna 3b Per forma di separazione interna 4a Per forma di separazione interna 4b

256.37 €

1 12 giorni Acciaio inossidabile40019780-falso4009012.5Kit di montaggio-Acciaio0falsoTipo galvanizzato-veroveroveroveroverovero

83.70 €

1 5 giorni -50850-Adescato-----veroPlastica---falso------

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico