Segregazione (XVTL-SCH206)

Segregazione XVTL-SCH206

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: XVTL-SCH206

Marca: EATON

Prezzo: 71.61

Tempi di consegna: 23 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 450 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XVTL-SCH206

Codice componente
XVTL-SCH206
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)

71.61 €

1 23 giorni 450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 1850 Protezione superficie Adescato Con aperture per connettori vero
Materiale Plastica A prova di arco falso

Si trova sulla pagina di Segregazione, il codice articolo è il seguente: XVTL-SCH206.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XVTL-SCH206.

Tipologia prodotto

Codice componente
XVTL-SCH204
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)

54.98 €

1 23 giorni 250

Supporto tecnico