Codice articolo del costruttore: Z-ECUL
Marca: EATON
Prezzo: 1.17 €
Tempi di consegna: 42 giorni
Larghezza: 10 mm
Profondità: 32.9 mm
Adatto per: Altro
Lunghezza: 22 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Z-ECUL
Codice componente
|
---|
Z-ECUL |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | Adatto per | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 € | 10 | 42 giorni | 10 | 32.9 | Altro | 22 |
Loading...
Colore | Altro | Modello | Cappuccio finale | Materiale | Plastica |
---|
Si trova sulla pagina di Cappuccio finale, il codice articolo è il seguente: Z-ECUL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z-ECUL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
Profondità(mm)
Adatto per
Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BB-EV-EC/4P |
BB-EV-EC/N |
BB-UL-EC/1 |
Z-V-35/AK/3P |
Z-V-AK/1P |
Z-V-AK/2+3P |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | Adatto per | Lunghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 € | 10 | 21 giorni | 23 | 8 | Altro | 24 | |||
0.81 € | 10 | 5 giorni | 9 | 6 | Altro | 24 | |||
0.55 € | 10 | 57 giorni | 5 | 10 | Altro | 14 | |||
1.97 € | 10 | 5 giorni | 21.8 | 21.2 | Profilo a Z | 11 | |||
0.85 € | 10 | 6 giorni | 5 | 14 | Profilo a Z | 10 | |||
1.97 € | 10 | 7 giorni | 9.5 | 16 | Profilo a Z | 18 |