Codice articolo del costruttore: Z-EK/25
Marca: EATON
Prezzo: 3.19 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Max. sezione trasversale del conduttore: 0 mm²
Adatto per il collegamento di conduttori rotondi: vero
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Z-EK/25
Codice componente
|
---|
Z-EK/25 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. sezione trasversale del conduttore (mm²) | Adatto per il collegamento di conduttori rotondi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.19 € | 10 | 7 giorni | 0 | vero |
Loading...
Adatto per | Altro | Larghezza morsetto(mm) | 0 | Larghezza busbar(mm) | 0|0 |
---|---|---|---|---|---|
Spessore busbar(mm) | 0|0 | Adatto per il collegamento di conduttori a nastro | falso | Adatto per il collegamento di conduttori di settore | falso |
Max. corrente di esercizio nominale Ie(A) | 0 |
Si trova sulla pagina di Terminale di alimentazione, il codice articolo è il seguente: Z-EK/25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z-EK/25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Max. sezione trasversale del conduttore(mm²)
Adatto per il collegamento di conduttori rotondi
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
Z-EK/95-1 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Max. sezione trasversale del conduttore (mm²) | Adatto per il collegamento di conduttori rotondi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.26 € | 3 | 5 giorni | 95 | falso |