Attuatori a pulsante luminoso (M22S-DL-A)

Attuatori a pulsante luminoso M22S-DL-A

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: M22S-DL-A

Marca: EATON

Prezzo: 12.02

Tempi di consegna: 22 giorni


Dati Tecnici:

Diametro foro: 22 mm

Pulsante colore: Altro

Ritorno-molla: vero

Etichettato: falso

Tipo di pulsante: Tipo piatto


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M22S-DL-A

Codice componente
M22S-DL-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Pulsante colore Ritorno-molla Etichettato Tipo di pulsante Anello frontale colorato Grado di protezione (IP), lato frontale Materiale anello frontale Funzione di commutazione a scatto Grado di protezione (NEMA), lato frontale

12.02 €

10 22 giorni 22AltroverofalsoTipo piattoAltroIP67/IP69KPlasticafalso4X

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Adatto per l'illuminazione vero Numero di postazioni di comando 1 Larghezza apertura(mm) 0
Altezza apertura(mm) 0 Con coperchio di protezione falso Con anello frontale vero
Tipo di struttura lente Profilo rotondo

Si trova sulla pagina di Attuatori a pulsante luminoso, il codice articolo è il seguente: M22S-DL-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22S-DL-A.

Tipologia prodotto

Codice componente
M22-DL-X-GVP
M22-DLH-A
M22-DLH-W-X0
M22S-DLH-A
M22S-DLH-B
M22S-DLH-G-X1
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Pulsante colore Ritorno-molla Etichettato Tipo di pulsante Anello frontale colorato Grado di protezione (IP), lato frontale Materiale anello frontale Funzione di commutazione a scatto Grado di protezione (NEMA), lato frontale

10.11 €

50 18 giorni 22Senza bottonieraverofalsoTipo piattoCromaturaIP67/IP69KPlasticafalso4X

13.84 €

5 22 giorni 22AltroverofalsoAltaAltroIP67/IP69KPlasticafalso4X

15.18 €

5 22 giorni 22BiancoveroveroAltaCromaturaIP67/IP69KPlasticafalso4X

13.84 €

5 26 giorni 22AltroverofalsoAltaAltroIP67/IP69KPlasticafalso4X

13.84 €

5 22 giorni 22BluverofalsoAltaNeroIP67/IP69KPlasticafalso4X

15.18 €

5 22 giorni 22VerdeveroveroAltaNeroIP67/IP69KPlasticafalso4X

Supporto tecnico