Attuatore a fungo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M22-DP-R-X-GVP
M22-DP-S-X-GVP
M22-DRP-G-X
M22-DRP-G-X-GVP
M22-DRP-R-X-GVP
M22S-DP-R-X
M22S-DRP-G-X
M22S-DRP-R-X
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pulsante colore Anello frontale colorato Funzione di commutazione a scatto

12.12 €

25 31 giorni RossoCromaturafalso

12.12 €

25 31 giorni NeroCromaturafalso

17.87 €

5 31 giorni VerdeCromaturavero

17.87 €

25 31 giorni VerdeCromaturavero

17.87 €

25 31 giorni RossoCromaturavero

12.12 €

5 31 giorni RossoNerofalso

17.87 €

5 31 giorni VerdeNerovero

17.87 €

5 31 giorni RossoNerovero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro foro(mm) 22 Adatto per l'illuminazione falso Numero di postazioni di comando 1
Ritorno-molla vero Etichettato falso Tipo di pulsante Tipo piatto
Grado di protezione (IP), lato frontale IP67/IP69K Larghezza apertura(mm) 0 Altezza apertura(mm) 0
Con coperchio di protezione falso Materiale anello frontale Plastica Con anello frontale vero
Tipo di struttura lente Profilo rotondo Grado di protezione (NEMA), lato frontale 4X

Supporto tecnico