Codice articolo del costruttore: M22-DZ-B
Marca: EATON
Prezzo: 11.92 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Pulsante colore: Blu
Etichettato: falso
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M22-DZ-B
Diametro foro(mm) | 22 | Adatto per l'illuminazione | falso | Numero di postazioni di comando | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ritorno-molla | vero | Tipo di pulsante | Tipo piatto | Anello frontale colorato | Cromatura |
Grado di protezione (IP), lato frontale | IP67 | Larghezza apertura(mm) | 0 | Altezza apertura(mm) | 0 |
Con coperchio di protezione | falso | Materiale anello frontale | Plastica | Con anello frontale | vero |
Tipo di struttura lente | Profilo rotondo | Funzione di commutazione a scatto | falso | Grado di protezione (NEMA), lato frontale | 4X |
Si trova sulla pagina di Pulsante di sgancio, il codice articolo è il seguente: M22-DZ-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-DZ-B.
Configura
Proprietà di base
Pulsante colore
Etichettato
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M22-DZ-B-GB14 |
M22-DZ-X |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pulsante colore | Etichettato |
---|---|---|---|---|---|---|
13.25 € | 10 | 8 giorni | Blu | vero | ||
9.95 € | 10 | 5 giorni | Senza bottoniera | falso |