Codice articolo del costruttore: M22-DH-W-X1
Marca: EATON
Prezzo: 11.24 €
Tempi di consegna: 20 giorni
Anello frontale colorato: Cromatura
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M22-DH-W-X1
Diametro foro(mm) | 22 | Pulsante colore | Bianco | Adatto per l'illuminazione | falso |
---|---|---|---|---|---|
Numero di postazioni di comando | 1 | Ritorno-molla | vero | Etichettato | vero |
Tipo di pulsante | Alta | Grado di protezione (IP), lato frontale | IP67/IP69K | Larghezza apertura(mm) | 0 |
Altezza apertura(mm) | 0 | Con coperchio di protezione | falso | Materiale anello frontale | Plastica |
Con anello frontale | vero | Tipo di struttura lente | Profilo rotondo | Funzione di commutazione a scatto | falso |
Grado di protezione (NEMA), lato frontale | 4X |
Si trova sulla pagina di Pulsante, rialzato, I bianco, temporaneo, il codice articolo è il seguente: M22-DH-W-X1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-DH-W-X1.
Configura
Proprietà di base
Anello frontale colorato
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M22S-DH-W-X1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Anello frontale colorato |
---|---|---|---|---|---|
11.24 € | 5 | 22 giorni | Nero |