Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
Z-DLD/2/24 |
Z-DLD/2/230 |
Z-DLD/WH24 |
Z-DLD/WH230 |
Z-UDL24 |
Z-UDL230 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro (mm) | Lente colorata | Profondità di incasso (mm) | Tensione nominale (V) | Potenza max della lampada (W) | Numero di spie luminose | Tensione di esercizio nominale Ue (V) | Tipo di lampada | Anello frontale colorato | Larghezza in numero di spazi modulari | Tipo di collegamento elettrico | Larghezza apertura (mm) | Calotta colorata | Altezza apertura (mm) | Portalampada | Con sorgente luminosa | Materiale anello frontale | Con anello frontale | Tipo di struttura lente | Tipo di portalampada | Tipo di lente | Grado di protezione (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.65 € | 2 | 29 giorni | - | - | 60 | 24 | 4 | - | - | LED | - | 1 | - | - | Altro | - | Altro | - | - | - | - | - | - | - | |||
42.65 € | 2 | 3 giorni | - | - | 60 | 230 | 4 | - | - | LED | - | 1 | - | - | Altro | - | Altro | - | - | - | - | - | - | - | |||
42.65 € | 2 | 37 giorni | 5 | Bianco | - | - | - | 2 | 12|24 | - | Altro | - | Collegamento a vite | 0 | - | 0 | - | vero | Plastica | falso | Profilo rotondo | LED | Tipo piatto | Altro | |||
42.65 € | 2 | 28 giorni | 5 | Bianco | - | - | - | 2 | 110|240 | - | Altro | - | Collegamento a vite | 0 | - | 0 | - | vero | Plastica | falso | Profilo rotondo | LED | Tipo piatto | Altro | |||
40.24 € | 2 | 20 giorni | - | - | 60 | 24 | 2 | - | - | LED | - | 1 | - | - | Altro | - | Altro | - | - | - | - | - | - | - | |||
40.24 € | 2 | 28 giorni | - | - | 60 | 230 | 2 | - | - | LED | - | 1 | - | - | Altro | - | Altro | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo di tensione | AC/DC | Grado di protezione (IP) | IP40 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro foro(mm)
Lente colorata
Profondità di incasso(mm)
Tensione nominale(V)
Potenza max della lampada(W)
Numero di spie luminose
Tensione di esercizio nominale Ue(V)
Tipo di lampada
Anello frontale colorato
Larghezza in numero di spazi modulari
Tipo di collegamento elettrico
Larghezza apertura(mm)
Calotta colorata
Altezza apertura(mm)
Portalampada
Con sorgente luminosa
Materiale anello frontale
Con anello frontale
Tipo di struttura lente
Tipo di portalampada
Tipo di lente
Grado di protezione (NEMA)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali